一般信息 |
|||
---|---|---|---|
未税价 批量订单及特定价格请选择“请求报价” 未税价 | |||
出货时间 货期以实际情况为准。欢迎咨询目前的产品存货情况并使用需求车。 出货时间 |
请使用购物车了解产品运输信息。
|
||
配件类型 | 数据线 | ||
品牌 | Hirakawa Hewtech | ||
线材长度 | 6.0 m | ||
相机端接头 | Left & Right Screw Lock RJ45 | ||
主机端接头 | RJ45 | ||
运动特性 | robotics, drag chain | ||
接口 | GigE |
-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 3D产品线线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况