Basler AG
产品
下一个
产品
返回
产品
相机
下一个
返回
相机
所有相机
下一个
返回
所有相机
相机选型助手
面阵相机
下一个
返回
面阵相机
Basler ace 2
Basler ace
Basler MED ace
Basler boost
Basler dart
Basler beat
Basler pulse
线阵相机
下一个
返回
线阵相机
Basler racer
SWIR和UV相机
下一个
返回
SWIR和UV相机
Basler ace 2 X SWIR
Basler ace 2 X UV
3D相机
下一个
返回
3D相机
Basler ToF相机
Basler Stereo双目立体相机
Basler RGB-D解决方案
镜头
下一个
返回
镜头
所有镜头
下一个
返回
所有镜头
镜头选型助手
具有固定焦距的镜头
下一个
返回
具有固定焦距的镜头
C-mount镜头
CS-mount镜头
S-mount镜头
F-mount镜头
远心镜头
下一个
返回
远心镜头
带同轴光源耦合
无同轴光源耦合
镜头配件
下一个
返回
镜头配件
光学滤光片
滤光片适配器
隔环
展开
光源
下一个
返回
光源
关于光源
下一个
返回
关于光源
光源选型助手
LED光源
下一个
返回
LED光源
条形光源
环形光源
平顶穹顶光源
穹顶光源
同轴光源
CCS 光源
所有光源
光源控制
下一个
返回
光源控制
SLP控制器
Basler光源控制器2C
Basler光源控制器4C
光源配件
下一个
返回
光源配件
适配器
卡扣
漫射板
偏振片
电源
展开
采集卡
下一个
返回
采集卡
所有图像采集卡
下一个
返回
所有图像采集卡
图像采集卡选型助手
图像采集卡
下一个
返回
图像采集卡
microEnable 5 marathon
imaWorx
触发板
PC卡
下一个
返回
PC卡
CXP-12接口卡
GigE接口卡
USB 3.0接口卡
工具包和完整套装
下一个
返回
工具包和完整套装
所有工具包和完整套装
下一个
返回
所有工具包和完整套装
嵌入式视觉工具包
CoaXPress评估工具包
PowerPack显微套装
配件
下一个
返回
配件
线缆
下一个
返回
线缆
数据线
I/O线缆
适配器线缆
hewtech线缆
光源线材
相机配件
下一个
返回
相机配件
IP67级外壳
接口板
展开
镜头配件
下一个
返回
镜头配件
光学滤光片
滤光片适配器
隔环
展开
光源配件
下一个
返回
光源配件
适配器
卡扣
漫射板
偏振片
电源
展开
软件
下一个
返回
软件
更多软件
下一个
返回
更多软件
软件下载
适用于图像采集的pylon软件
下一个
返回
适用于图像采集的pylon软件
即刻下载pylon
用于图像处理的pylon vTools
下一个
返回
用于图像处理的pylon vTools
彩色Blob分析
几何图案匹配
条码读取器
测量
校准和校正
模板匹配
所有vTools
VisualApplets
下一个
返回
VisualApplets
VisualApplets Embedder
VisualApplets保护功能
应用软件
下一个
返回
应用软件
Basler机器人应用软件
关闭菜单
解决方案
下一个
所有解决方案
返回
所有解决方案
产品线&技术
下一个
返回
产品线&技术
5GigE
CoaXPress
3D Vision
医疗和生命科学
嵌入式视觉
能力&服务
下一个
返回
能力&服务
项目实施
定制化相机解决方案
图像分析
图像采集卡和FPGA编程
嵌入式视觉系统
OEM和系统集成
行业解决方案
下一个
返回
行业解决方案
工业4.0和自动化
电子行业
机器人
仓库自动化
医疗和生命科学
所有行业
应用案例
下一个
返回
应用案例
ToF技术结合贴标机器人
水泥行业缺陷检测应用
大型烘焙厂中的拾放型机器人
足球领域中的机器视觉
展开
关闭菜单
咨询与支持
下一个
咨询与支持
返回
咨询与支持
学习中心Vision Campus
下一个
返回
学习中心Vision Campus
线上研讨会
所有知识文章
支持
下一个
返回
支持
联系支持团队
更改通知
已停产的产品
下一个
返回
已停产的产品
已停产的相机
已停产的配件
RMA流程
下一个
返回
RMA流程
技术申请
服务申请
产品文档
下一个
返回
产品文档
完整文档
下载
下一个
返回
下载
软件下载
文档
工具
下一个
返回
工具
工业相机选型-视觉系统配置器
光源选型助手
相机选型助手
镜头选型助手
帧速率计算器
关闭菜单
联系方式
下一个
联系方式
返回
联系方式
联系方式
下一个
返回
联系方式
销售咨询
联系支持团队
关闭菜单
下载
工具
China - zh
Search
购物车
前往登录
Menu
Home
产品
Hewtech Cable, GEV-HF-LAD-STL-0050-00K, GigE, 5m
Hirakawa Hewtech
Hewtech Cable, GEV-HF-LAD-STL-0050-00K, GigE, 5m
用于数据传输的GigE线材,长度为5m,相机端采用带有水平锁紧螺丝的RJ-45插头(90°转角)
出货时间
如需获取交货时间信息,欢迎索取报价。
未税价
联系我们了解价格
获取报价
常规信息
项目编号
115
配件类型
Data Cable
线材长度
5 m
相机端接头
Left & Right Screw Lock, Downwards Right Angle RJ45
主机端接头
RJ45
运动特性
robotics, drag chain
接口
GigE
制造商
Hirakawa Hewtech
适用的产品