您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店

Hewtech Cable, GEV-HF-LAD-STL-0010-00K, GigE, 1m

工具中心

联系我们

数据线 - Hewtech Cable, GEV-HF-LAD-STL-0010-00K, GigE, 1m
  • 数据线 - Hewtech Cable, GEV-HF-LAD-STL-0010-00K, GigE, 1m

用于数据传输的GigE线材,长度为1m,相机端采用带有水平锁紧螺丝的RJ-45插头(90°转角)

产品最新动态
未税价 批量订单及特定价格请选择“请求报价”
寻求报价
观看列表

一般信息

未税价 批量订单及特定价格请选择“请求报价” 未税价  
如需查看价格,请点击“请求报价”获取价格
出货时间 货期以实际情况为准。欢迎咨询目前的产品存货情况并使用需求车。 出货时间 货期以实际情况为准。欢迎咨询目前的产品存货情况并使用需求车。
请使用购物车了解产品运输信息。
配件类型 数据线
品牌 Hirakawa Hewtech
线材长度 1.0 m
相机端接头 Left & Right Screw Lock, Downwards Right Angle RJ45
主机端接头 RJ45
运动特性 robotics, drag chain
接口 GigE