您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
QR Code Reader

QR Code Reader

快速可靠地识别QR Code(二维码)

许可证包括可用于识别和解码QR Code(二维码)的pylon vTools。使用简单,具备行业出色的识别率。

QR Code(二维码)读取许可证包括可用于识别和解码QR Code(二维码)的pylon vTools。vTools使用简单,可快速实现强大的QR Code(二维码)识别功能,并提供行业出色的识别率。

Basler pylon相机软件套装包含pylon vTools。下载pylon,即刻开始使用pylon vTools。

请注意:pylon vTools的许可证受硬件加密狗的保护。在激活商业许可证时,您需要为每个系统准备一个USB加密狗来加载许可证。了解详情

pylon QR Code Reader Basic

每张图像最多可检测三个QR Code(二维码),在明亮的背景上检测深色的二维码。

pylon QR Code Reader Pro

每张图像可检测的QR Code(二维码)数量不设限制,并且可调节极性以及提升识别率。

许可证规格为您概述了许可证中所包含的pylon vTools及其功能。

  基本许可证规格 专业许可证规格
vTool
QR Code Reader
Maximum number of codes per image

3

unlimited

Adjustable number of codes per image
Adjustable Timeout
Polarity settings
Enhanced Recognition

pylon QR Code Reader Basic

文章名称 pylon QR Code Reader Basic
项目编号 20087
未税价 批量订单及特定价格请选择“请求报价”
目的地
操作系统
  • Windows: 10 (64 bit), 11 (64 bit)
  • Linux x86 Ubuntu 18.04 or newer (64bit)
  • Linux ARM: Ubuntu 16.04 or newer

pylon QR Code Reader Pro

文章名称 pylon QR Code Reader Pro
项目编号 20115
未税价 批量订单及特定价格请选择“请求报价”
目的地
操作系统
  • Linux ARM: Ubuntu 16.04 or newer
  • Windows: 10 (64 bit), 11 (64 bit)
  • Linux x86 Ubuntu 18.04 or newer (64bit)