您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
Blob Analysis

Blob Analysis

基于阈值的图像分割

BLOB分析许可证所包含的pylon vTools可执行基于阈值的典型BLOB分析任务,例如通过灰度值范围来识别特定区域。该许可证包括三个阈值工具:绝对阈值、自动阈值(二进制)以及平均图像动态阈值的相对阈值。结合随附的可用于区域形态学和目标筛选的pylon vTools,您可以使用阈值工具来识别和分析区域、物体和结构,并且它表现可靠、精度高、性能卓越。

Basler pylon相机软件套装包含pylon vTools。下载pylon,即刻开始使用pylon vTools。

请注意:pylon vTools的许可证受硬件加密狗的保护。在激活商业许可证时,您需要为每个系统准备一个USB加密狗来加载许可证。了解详情

pylon BLOB Analysis Basic

绝对阈值、自动阈值和相对阈值 - 其中包括可用于区域形态、目标筛选和特征提取的vTools。

请求报价

许可证规格为您概述了许可证中所包含的pylon vTools及其功能。

  基本许可证规格
vTool
Absolute Thresholding
Minimun grey value  
Maximum grey value  
Auto Thresholding
Region from dark or light pixels  
Relative Thresholding
Filter size for mean image  
Threshold relative to mean image  
Region from dark, light, similar, dark or lighter pixels  
Region Feature Extraction
Area  
Bounding box  
Gravity center  
Axially parallel box  
Rectangularity  
Roundness  
Region Morphology
Dilation  
Fill  
Closing  
Erosion  
Region splitting  
Rectangular or circular  
Opening  
Region Selection
Filter by area  
Filter by rectangularity  
Filter by roundness  

pylon BLOB Analysis Basic

文章名称 pylon BLOB Analysis Basic
项目编号 20082
未税价
如需查看价格,请点击“请求报价”获取价格 76.00 EUR 82.00 USD 707.00 Yuan
目的地
操作系统
  • Windows: 10 (64 bit), 11 (64 bit)
  • Linux x86 Ubuntu 18.04 or newer (64bit)