-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 3D产品线线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
Basler SLP控制器 - 使用灵活,选择丰富
Basler SLP控制器大大扩展了使用Basler SLP概念的可能性。当应用对视觉系统光源有特殊要求时即可使用控制器。因此,它是Basler相机光源系列型号的实用新产品。Basler SLP控制器可用于操作市面上大部分不同的机器视觉光源。它能提供多种选项,因此可以满足各种视觉系统的个性化光源要求。

Basler SLP控制器
Basler SLP频闪控制器121040通过使用Basler SLP功能,可在视觉系统应用中轻松集成任何光源。利用Basler功能可以轻松地直接控制光源,并能在多种模式下运作,例如常亮、频闪、过载。使用Basler SLP控制器时,用户还能通过pylon相机软件套装的统一软件界面获得简便的光源概念。
探索Basler SLP控制器
Basler SLP功能可用性
想知道最新的ace U和ace L相机何时配备SLP功能吗?
点击此处查看所有可用性信息
不希望在光源应用上花费更多时间?
通过Basler相机光源视觉系统配置更快获得成效
了解更多