-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 3D产品线线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
Basler光源控制器 - 选择丰富,可实现卓越的灵活性
使用Basler光源控制器进行全局控制
光源控制器是任何视觉系统中必不可少的组成部分,可轻松对光源进行控制和协调。它能够管理光源强度,因为LED光源可以按照图像采集的时间进行开启、关闭和调光操作。视觉相机和光源之间的精确触发序列可确保实现精准的实时控制。
品牌 | 产品线 | 光源模式 | 通道数 | 型号名称 | 通道数 | 输出电流常亮 | 驱动方式 | 产品最新动态 i | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basler | Basler SLP Strobe Controller 121040 | 1; Daisy Chain: up to 4 devices | 0.05A - 2A | Current control |
|
很抱歉,所选筛选条件没有任何结果。
更多配件