LED光源
降低集成难度和成本
质量上乘
采用工业级组件的产品认证过程长期保证供货
可长期放心地将产品集成到您的系统中全线视觉产品供应商
经过精心设计的光源产品线,与所有相机完美匹配简易集成
采用模块化设计,即插即用,易于实现机械集成
光源选型助手
尽早为您的视觉系统选择合适的光源。我们的光源选型助手可提供个性化的产品建议,分步引导您选择出适配的光源和组件。
我们的Basler光源及其优势
Basler光源 - Premium
您是否想快速无误地实现集成?Basler Premium光源产品线将光源和控制器结合在同一设备中。此外,Basler独特的SLP功能也集成在其中,只需通过单个软件包pylon即可实现光源控制。
即使是频闪或超频等复杂的功能,通过这个方法都能十分轻松地与Basler相机完美同步使用。
关于Basler光源 - PremiumPremium产品线的优势
Premium产品线结合了独特的光源控制功能,并降低了集成难度。
借助SLP功能,可创新性地直接在相机上实现光源控制
通过单个软件Basler pylon相机软件套装,即可实现轻松集成和平稳运行
轻松一键进入频闪和超频模式
Basler光源 - Standard
如需寻找具有成本效益、易于使用的光源设备,Basler Standard光源产品线就能为您提供卓越的性价比。该系列集成了光源控制,具有独特功能,无需外部控制器就能在常亮、频闪或超频模式下操作光源。它还可以通过具有Exposer Active Trigger(曝光主动触发器)的Basler相机,轻松进入频闪模式。该系列LED光源经过行业验证,能营造均质的光线,助您实现高成像质量。
关于Basler光源 - StandardStandard产品线的优势
该产品线将灵活操作与工业级的耐用性相结合。
可直接用于常亮光源/触发光源,或者借助外部光源控制器来进行其他可选操作
借助现代发热管理技术来延长产品使用寿命
德国制造 & IP54级防护
光源的类型及其特性
在选择合适的光源时,各种应用对于光源的不同要求是用户需要面对的一大挑战。作为全线视觉产品供应商,我们希望协助客户了解与时俱进的行业知识。因此,我们在此介绍产品线中不同类型光源的特点及其应用领域。
光源配件
您可以在这里找到一切所需,为应用提供合适的光源,并保证成像质量。每个光源设置都需要电源,还可以搭配其他配件使用,例如电源、安装口、漫射板和滤光片。
详细了解机器视觉的LED光源
详细了解我们的产品和应用。我们内容详实的综合材料能为您提供各种重要细节。