您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店

Basler Standard Light Ring-120OD_PowerIR

工具中心

联系我们

Basler Light - Basler Standard Light Ring-120OD_PowerIR
  • Basler Light - Basler Standard Light Ring-120OD_PowerIR

Basler Standard光源 - 用途广泛、方便易用的环形光源(高功率版),即便在更远的距离上也能提供高亮度的直射光。

Basler Standard光源适用于工业应用,可轻松快速地实现集成,同时长期为您的视觉系统提供始终如一的出色成像质量。每款Basler Standard光源均能与Basler光源控制器(例如Basler SLP控制器)配合使用,或在无需外部控制器的情况下用作常亮光源和触发光源,发挥最佳性能。
产品最新动态
未税价 批量订单及特定价格请选择“请求报价”
寻求报价
观看列表

一般信息

项目编号 2200000871
未税价 批量订单及特定价格请选择“请求报价” 未税价  
如需查看价格,请点击“请求报价”获取价格 709.00 EUR 909.00 USD 709.00 EUR 5478.00 ¥
出货时间 货期以实际情况为准。欢迎咨询目前的产品存货情况并使用需求车。 出货时间 货期以实际情况为准。欢迎咨询目前的产品存货情况并使用需求车。
货期以实际情况为准。欢迎咨询目前的产品存货情况并使用需求车。
配件类型 Basler Light
品牌 Basler
产品线 Standard
产品类型 High Power Ring Light
重量(典型) 350g
工作温度 Temp. 0 - 30°C, Humidity 20 - 70% (non-condensing)

光源

Power consumption (typical) 11W / 1200mA (voltage- / current controlled) W
LED颜色 Infrared (IR)
峰值波长(典型值) 850nm
发光面 121 mm outer diameter, 87 mm inner diameter
尺寸 130 mm x 141 mm x 12 mm
符合标准
  • KC
  • FCC
  • UKCA
  • RoHS
  • CE

控制器

驱动方式 Current controlled (when used with external light controller) / Voltage controlled (24V steady light and triggered light)
脉冲宽度 100 µs - ∞ ms
卡扣

모든 제품

这些支架经过专门开发,可让相机和光源完美匹配,适用于在Basler光源上安装滤光片。

与本产品搭配使用的常用配件:

线材

光源线缆

这些线缆具有不同的长度、角度和类型,可与您的Basler光源完美搭配,使其能够与Basler相机无缝配合。

与本产品搭配使用的常用配件:

 - BSL cable M8, 10m, axial
 - BSL cable M8, 10m, axial
BSL cable M8, 10m, axial
配件类型 光源线材
线材长度 10.0 m
 - BSL cable M8, 2m, axial
 - BSL cable M8, 2m, axial
BSL cable M8, 2m, axial
配件类型 光源线材
线材长度 2.0 m
 - BSL cable M8, 2m, tilted
 - BSL cable M8, 2m, tilted
BSL cable M8, 2m, tilted
配件类型 光源线材
线材长度 2.0 m
 - BSL cable M8, 10m, tilted
 - BSL cable M8, 10m, tilted
BSL cable M8, 10m, tilted
配件类型 光源线材
线材长度 10.0 m
显示全部
显示过滤器
产品最新动态 i 产品最新动态 i
系统设计样本 Now
量产 Q2/2023
系统设计样本 Now
量产 Q2/2023
系统设计样本 Now
量产 Q2/2023
系统设计样本 Now
量产 Q2/2023
系统设计样本 Now
量产 Q2/2023
系统设计样本 Now
量产 Q2/2023
系统设计样本 Now
量产 Q2/2023
系统设计样本 Now
量产 Q2/2023
系统设计样本 Now
量产 Q2/2023
系统设计样本 Now
量产 Q2/2023
系统设计样本 Now
量产 Q2/2023
系统设计样本 Now
量产 Q2/2023

很抱歉,所选筛选条件没有任何结果。

更多配件