一般信息 |
|||
---|---|---|---|
项目编号 | 2200000750 | ||
未税价 批量订单及特定价格请选择“请求报价” 未税价 | 如需查看价格,请点击“请求报价”获取价格 | ||
出货时间 货期以实际情况为准。欢迎咨询目前的产品存货情况并使用需求车。 出货时间 |
请使用购物车了解产品运输信息。
|
||
量产 | now | ||
配件类型 | Basler Light | ||
品牌 | Basler | ||
产品线 | Standard | ||
产品类型 | Dome Light | ||
重量(典型) | 1000g |
光源 |
||
---|---|---|
Power consumption (typical) | 16W / 900mA (voltage- / current controlled) W | |
LED颜色 | White | |
Dimensions | 250 mm x 250 mm x 129 mm | |
符合标准 |
|
控制器 |
||
---|---|---|
驱动方式 | Current controlled (when used with external light controller) / Voltage controlled (24V steady light and triggered light) | |
脉冲宽度 | 100 µs - ∞ ms |