您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店

Basler Standard Light Bar-45x200_Power-B

工具中心

联系我们

Basler Light - Basler Standard Light Bar-45x200_Power-B
  • Basler Light - Basler Standard Light Bar-45x200_Power-B

Basler Standard光源 - 多功能宽条形光源(高功率版),可为较大型的物体提供更强的照明效果。

Basler Standard光源适用于工业应用,可轻松快速地实现集成,同时长期为您的视觉系统提供始终如一的出色成像质量。每款Basler Standard光源均能与Basler光源控制器(例如Basler SLP控制器)配合使用,或在无需外部控制器的情况下用作常亮光源和触发光源,发挥最佳性能。
产品最新动态
未税价 批量订单及特定价格请选择“请求报价”
寻求报价
观看列表

一般信息

项目编号 2200001139
未税价 批量订单及特定价格请选择“请求报价” 未税价  
如需查看价格,请点击“请求报价”获取价格 819.00 EUR 1049.00 USD 819.00 EUR 6315.00 ¥
出货时间 货期以实际情况为准。欢迎咨询目前的产品存货情况并使用需求车。 出货时间 货期以实际情况为准。欢迎咨询目前的产品存货情况并使用需求车。
货期以实际情况为准。欢迎咨询目前的产品存货情况并使用需求车。
配件类型 Basler Light
品牌 Basler
产品线 Standard
产品类型 High Power Wide Bar Light
重量(典型) 450g
工作温度 Temp. 0 - 30°C, Humidity 20 - 70% (non-condensing)

光源

Power consumption (typical) 22W / 1200mA (voltage- / current controlled) W
LED颜色 Blue
峰值波长(典型值) 465nm
发光面 45 mm x 200 mm
尺寸 54 mm x 215 mm x 23 mm
符合标准
  • KC
  • FCC
  • UKCA
  • RoHS
  • CE

控制器

驱动方式 Current controlled (when used with external light controller) / Voltage controlled (24V steady light and triggered light)
脉冲宽度 100 µs - ∞ ms
线材

光源线缆

这些线缆具有不同的长度、角度和类型,可与您的Basler光源完美搭配,使其能够与Basler相机无缝配合。

与本产品搭配使用的常用配件:

 - BSL cable M8, 2m, tilted
 - BSL cable M8, 2m, tilted
BSL cable M8, 2m, tilted
配件类型 光源线材
线材长度 2.0 m
 - BSL cable M8, 10m, tilted
 - BSL cable M8, 10m, tilted
BSL cable M8, 10m, tilted
配件类型 光源线材
线材长度 10.0 m
 - BSL cable M8, 10m, axial
 - BSL cable M8, 10m, axial
BSL cable M8, 10m, axial
配件类型 光源线材
线材长度 10.0 m
 - BSL cable M8, 5m, tilted
 - BSL cable M8, 5m, tilted
BSL cable M8, 5m, tilted
配件类型 光源线材
线材长度 5.0 m
显示全部