-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
-
公司概况
关于我们供应商
图像采集卡触发板可以控制图像和信号处理
为了实时控制图像采集和同步图像处理系统的硬件外设(如相机、光源、光栅、轴编码器等),图像采集卡不仅能提供图像处理功能,还提供了高性能的信号处理功能,用于处理通用输入/输出(GPIO)数据信号。触发板专门用于此类目的。触发板可以控制图像采集卡的图像采集过程和相机的曝光时间。
连接器位于图像采集卡上,用于插入触发板,它通过34针扁平柔性线材相互连接。线材有多种设计(左侧型、右侧型和适用于多设备的客户专用型)。
触发板型号
型号名称 | 接头 | 输出/输入端 | 连接到图像采集卡 | 图像采集卡的信号驱动程序 | 触发配置 |
---|---|---|---|---|---|
Opto-coupled Trigger 5 | 2 x SUB-D15 (female) socket | 8 in / 8 out mapped on two ports | 34-pin flat cable | open collector driver | Outputs: inverted / non-inverted |
TTL Trigger | 2 x SUB-D15 (female) socket | 8 in / 8 out mapped on two ports | 34-pin flat cable | open collector driver | n/a |
有关图像采集卡硬件和软件的更多信息

适用于实时高性能应用程序的图像采集卡
在市场种类最丰富的图像采集卡系列中,选择适用于您图像处理任务的一款,具备强大的图像采集和图像预处理功能,延迟低,能通过所有传统的相机接口实现的最高速度。
了解有关图像采集卡的更多信息
简单快捷的图形化FPGA编程
VisualApplets图形化开发环境让软件开发人员和应用程序工程师可以轻松进行FPGA编程,无需进行硬件编程。让复杂的图像和信号处理任务变得更轻松简单。
了解有关VisualApplets的更多信息
图像采集卡软件 – 从一开始就打造无缝协作的系统
借助microDiagnostics、microDisplay和图像采集卡SDK,这个软件解决方案让您可以轻松灵活地配置、测试和激活整套图像处理系统。您可以轻松更换相机等组件。
有关图像采集卡软件的更多信息