-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 5GigE产品线 3D产品线Basler aceace lite线阵相机Basler racer镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
-
解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机 Time-of-Flight versus Stereovision显示更多收起接口和标准千兆网(GigE) 什么是CoaXPress? 配备GigE 2.0的多相机系统 System Setup with CoaXPress 2.0 USB 3.0和USB3 Vision Camera Link 哪一款接口适合嵌入式视觉? GenICam标准
- 公司概况
选择兼容PC卡的小技巧:
- 如果PC的板载主机控制器已被外围设备占用,则建议使用专用PC卡来避免故障
- 使用经过制造商测试和审批的驱动程序
- PC卡上的专用芯片组可以节省计算机的运算能力
- 某些PC卡可直接为相机供电,从而省去了额外的线缆和电源适配器
我们会指导您选出最能满足需求的接口。我们的数据接口选择助手 等工具可以帮助您选出合适的接口。另一项工具视觉解决方案指南 也可以支持您为应用和PC卡等兼容组件选择合适的相机。其优点是让用户可以一站式将合格组件顺利集成到图像处理系统中,确保产品均可完美兼容,并显著降低成本。
PC卡与我们的相机完美兼容,有USB 3.0和GigE Vision接口版本可供选择。请在此处 查看配备CXP-12接口的Basler接口卡。