-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
接口 | 配件类型 | Camera series | 端口数 | 数据带宽(每个端口;总计) | 型号名称 | 接口 | 配件类型 | 兼容相机 | 数据带宽(每个端口;总计) | 端口数 | 产品最新动态 i | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图像采集卡 | 4 | 6,25 Gbps; 25 Gbps | microEnable 5 ironman AQ8-CXP6D | CXP-6 | 图像采集卡 |
|
6,25 Gbps; 25 Gbps | 4 |
|
||||
图像采集卡 | 4 | 6,25 Gbps; 25 Gbps | microEnable 5 ironman VQ8-CXP6D | CXP-6 | 图像采集卡 |
|
6,25 Gbps; 25 Gbps | 4 |
|
||||
图像采集卡 | 2 | 6,8 Gbps; 6,8 Gbps (850 MB/s) | microEnable 5 ironman AD8-PoCL | Camera Link | 图像采集卡 |
|
6,8 Gbps; 6,8 Gbps (850 MB/s) | 2 |
|
||||
图像采集卡 | 2 | 6,8 Gbps; 6,8 Gbps (850 MB/s) | microEnable 5 ironman VD8-PoCL | Camera Link | 图像采集卡 |
|
6,8 Gbps; 6,8 Gbps (850 MB/s) | 2 |
|
很抱歉,所选筛选条件没有任何结果。
更多配件

microDisplay X
在激活图像采集卡期间,microDisplay X可帮助您测试整个系统配置、选择小程序并进行参数化,以及设置相机。
直接在启动窗口中配置相机(GenICam)和小程序,并保存或访问配置
- 加载多个小程序(每个图像采集卡一个小程序)
- 放大DMA(直接内存访问)输出窗口,以放大显示单个DMA输出
- 在采集过程中优化帧速率信息(每秒帧数)的精度
- 使用线形图和线形直方图轻松设置线阵相机系统(提供有关单个像素值和线分布的信息)
- 如果相机传输的图像部分太小,小程序中已分配但并未使用的缓存将在DMA输出窗口中以红色显示
- 通过新的日志窗口,可随时访问常规和相机发现日志信息、图像采集事件和系统状态信息

microDiagnostics
借助microDiagnostics,可使用小程序向图像采集卡快速发出信号,并执行各种测试,以确保成功激活
- 支持快速激活图像采集卡
- 测试功能简化了为整个系统功能并提供情况概述的过程
- 通过选择和激活另一个小程序,即可轻松更换相机

SDKs
软件开发工具包(SDK)是一种将图像采集卡和相机集成到客户应用程序中的简便方法,同时使用了复杂精妙的触发设置,尤其可以充分发挥microEnable图像采集卡的全部功能。通用应用程序编程接口(API)可让编程工作不受平台的限制。当然,SDK还能帮助系统构建者开发自己的C/C++/C#或Python应用程序。
- 快速轻松地将图像采集卡集成到您的应用程序和软件环境中
- 可灵活使用不同的编程语言(C++、C#、Python)
- 缩短项目的开发时间

Basler pylon相机软件套装
您可以使用pylon相机软件套装快速有效地设置您的 Basler boost 相机及其所有功能。并且,它还有助于将相机集成到您的软件。
Basler pylon相机软件套装
VisualApplets 3
VisualApplets让用户可以访问图像处理硬件(如图像采集卡、工业相机和图像处理设备)中的FPGA处理器,以执行单独的图像处理应用程序。
- 对V系列图像采集卡和配备特殊应用程序的图像处理硬件进行编程
- 带宽控制和FPGA资源评估
- 无需专家技能或硬件编程知识
- 在VisualApplets中重复利用专有的VHDL库
- 缩短项目时间,加速将产品推出市场

VisualApplets Embedder
让图像处理设备可兼容VisualApplets
- 可针对特定的图像处理应用程序,无限制地对FPGA硬件进行配置
- 根据客户和市场需求,及时调整图像处理应用
- 在短时间内规划和实施完整的产品线
- 以最小的工作量,将已开发的图像处理应用程序传输到不同的视觉设备
- 通过图像预处理技术减少数据量,以应用如千兆网(GigE)等价格亲民的接口
- 让终端客户在指定框架中享受到自行对设备进行编程的附加价值
- 让终端客户获得可以保证最佳灵活性和投资可靠性的智能设备

Visual Applets Expert
有经验的用户可以选择使用现有的硬件代码,在运行环境下进行设计调试,以及创建访问多层结构中参数的路径。
- 系统构建者可以通过自定义库,将其在VHDL或Verilog(VHDL库)中编写的图像处理模块作为通用算子来使用,从而保留其预备工作。
- 调试库可以启用增强调试功能,以便用于检测编程错误、死锁和带宽问题,并提高设计的稳定性。
- 参数库让用户可以轻松修改深度嵌入在系统设计多层结构中的参数,并且在运行期间会自动更新参数并保持一致。

VisualApplets Libraries
VisualApplets Libraries由多个算子库组成,这些库能通过重要的图像处理功能来扩展算子的范围,如分割、分类和压缩等。
- 分割/分类:这些算子可用于对图像中的目标对象进行分割和定义,并为它们分配特征。
- 压缩:通过JPEG算子,可以直接在视觉硬件的FPGA上执行JPEG图像压缩,以减少图像数据。

VisualApplets Protection
为了防止在其他图像采集卡上使用专有的小程序,保护知识产权免遭外部访问,用户可使用安全锁分别对小程序和图像采集卡进行加密。
- 可使用安全锁分别对小程序和图像采集卡进行加密。
- 双重保护机制可以提供最高级别的安全保证

用户手册
这些手册提供的完整信息包含使用过程的各个方面,涵盖图像采集卡和软件的安装、首次图像采集检查和高级图像处理功能等等。


白皮书
Basler白皮书包含全面的工业图像处理的基本理论概述。作者均为各自领域的专家,它为新手和有经验的用户等介绍了相关专题的兴趣点。

产品洞悉
Basler产品洞悉重点描述有关各种组件的技术性能和功能的重要信息。产品洞悉还密切关注与产品相关的课题,并从Basler产品经理的角度提出深度见解。

客户案例
Basler的成功案例介绍了应用的多样性和Basler相机型号在各种市场上的潜在用途。并且,它们说明了Basler客户在设计图像处理系统时必须满足的要求以及Basler相机为成功解决问题起到的作用。

Basler boost
配备CoaXPress 2.0、支持高带宽和高分辨率的Basler相机系列

触发板
图像采集卡的触发板可以同步控制图像和信号处理。
组件和技术支持 - 全部由Basler一站式提供
Basler可为您提供选择丰富、完美匹配的各类产品线,包括采用最新芯片的相机、图像采集卡、接口卡、镜头、电缆/线材以及其他配件和软件。
我们的技术支持团队积累了多年丰富的专业知识,对图像采集卡产品及其应用领域有着深刻的理解。在图像采集卡的接口和组件方面具备专业能力,并与生产商保持良好合作关系,有助于快速解决问题,为您免除后顾之忧。