您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店

SOL 6M CLB E*

工具中心

联系我们

图像采集卡 - SOL 6M CLB E*
  • 图像采集卡 - SOL 6M CLB E*

SOL 6M CLB E*是一款PCIe图像采集设备,可连接一台Camera Link标准化相机。

产品最新动态
未税价 批量订单及特定价格请选择“请求报价”
寻求报价
观看列表

一般信息

未税价 批量订单及特定价格请选择“请求报价” 未税价  
如需查看价格,请点击“请求报价”获取价格
出货时间 货期以实际情况为准。欢迎咨询目前的产品存货情况并使用需求车。 出货时间
请使用购物车了解产品运输信息。
采集类型 图像采集卡
品牌 Matrox
型号名称 SOL 6M CLB E*
产品系列 Matrox
产品线 Solios
产品系列 Matrox

设备功能

板载内存 64 MByte RAM
处理板接口(附加组件) Camera Link
数据转发(附加组件)/串行连接 No

相机接口

标准 Camera Link
配置 Single CL-base port
接头 One (1) Camera Link (MDR) connectors
位深 8-12 bit
数据带宽 255MB/s

主机PC接口

PC总线接口 PCIe x1
PC总线接口性能 PCIe x1

物理和环境信息

尺寸 (L x W x H): 16.8 x 6.4 x 1.57 cm (6.6 x 2.5 x 0.62 in) from bottom edge of goldfinger to top edge of board and without bracket
操作温度 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
相对湿度(操作、存储) Up to 95% (non-condensing)
合规 CE class B, RoHS, FCC class B

软件

软件驱动程序 MIL
软件工具 MIL
软件API MIL
FPGA编程 not programmable
显示过滤器
产品最新动态 i 产品最新动态 i
USB 3.0 Interface Card PCIe, Fresco FL1100, 4HC, x4, 4Ports

可直接在Basler采购此产品

寻求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

USB 3.0 Interface Card PCIe, Ren, 1 HC, x1, SATA, 2 Ports

可直接在Basler采购此产品

寻求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

USB 3.0 Interface Card PCIe, Fresco FL1100, 1HC, x1, 4 Ports

可直接在Basler采购此产品

寻求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

很抱歉,所选筛选条件没有任何结果。

更多配件