您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店

RAP 8G 4C12 P602

工具中心

联系我们

图像采集卡 - RAP 8G 4C12 P602
  • 图像采集卡 - RAP 8G 4C12 P602

RAP 8G 4C12 P602是一款PCIe图像采集设备,可最多连接四台CoaXPress标准化相机。

产品最新动态
未税价 批量订单及特定价格请选择“请求报价”
寻求报价
观看列表

一般信息

未税价 批量订单及特定价格请选择“请求报价” 未税价  
如需查看价格,请点击“请求报价”获取价格
出货时间 货期以实际情况为准。欢迎咨询目前的产品存货情况并使用需求车。 出货时间
请使用购物车了解产品运输信息。
采集类型 图像采集卡
品牌 Matrox
型号名称 RAP 8G 4C12 P602
产品系列 Matrox
产品线 Rapixo
产品系列 Matrox

设备功能

处理器 Xilinx Kintex Ultrasacale KU060
板载内存 8 GByte RAM
处理板接口(附加组件) CXP-12
数据转发(附加组件)/串行连接 No

相机接口

标准 CoaXPress
配置 CXP-12; up to 4 cameras
接头 High-density BNC connector
相机支持 CXP-12 camera
位深 8-48 bit
数据带宽 4 x 12,5 Gbit/s

主机PC接口

PC总线接口 PCIe 3.1 x8
PC总线接口性能 PCIe 3.1 x8

物理和环境信息

尺寸 16.76 x 1.871 x 11.12 cm (6.6 x 0.737 x 4.376 in)
功耗/电源 17.33 W
操作温度 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
相对湿度(操作、存储) Up to 95% (non-condensing)
合规 RCM Class A, ICES-003 / NMB-003 Class A, KC Class A

软件

软件驱动程序 MIL
软件工具 MIL
软件API MIL
FPGA编程 FDK

兼容相机

显示过滤器
产品最新动态 i 产品最新动态 i
USB 3.0 Interface Card PCIe, Fresco FL1100, 4HC, x4, 4Ports

可直接在Basler采购此产品

寻求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

USB 3.0 Interface Card PCIe, Ren, 1 HC, x1, SATA, 2 Ports

可直接在Basler采购此产品

寻求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

USB 3.0 Interface Card PCIe, Fresco FL1100, 1HC, x1, 4 Ports

可直接在Basler采购此产品

寻求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

很抱歉,所选筛选条件没有任何结果。

更多配件