一般信息 |
|||
---|---|---|---|
未税价 批量订单及特定价格请选择“请求报价” 未税价 | 如需查看价格,请点击“请求报价”获取价格 | ||
出货时间 货期以实际情况为准。欢迎咨询目前的产品存货情况并使用需求车。 出货时间 |
请使用购物车了解产品运输信息。
|
||
采集类型 | 图像采集卡 | ||
品牌 | Matrox | ||
型号名称 | RAP 8G 4C12 P352 | ||
产品系列 | Matrox | ||
产品线 | Rapixo | ||
产品系列 | Matrox |
设备功能 |
||
---|---|---|
处理器 | Xilinx Kintex Ultrasacale KU035 | |
板载内存 | 8 GByte RAM | |
处理板接口(附加组件) | CXP-12 | |
数据转发(附加组件)/串行连接 | No |
相机接口 |
||
---|---|---|
标准 | CoaXPress | |
配置 | CXP-12; up to 4 cameras | |
接头 | High-density BNC connector | |
相机支持 | CXP-12 camera | |
位深 | 8-48 bit | |
数据带宽 | 4 x 12,5 Gbit/s |
主机PC接口 |
||
---|---|---|
PC总线接口 | PCIe 3.1 x8 | |
PC总线接口性能 | PCIe 3.1 x8 |
物理和环境信息 |
||
---|---|---|
尺寸 | 16.76 x 1.871 x 11.12 cm (6.6 x 0.737 x 4.376 in) | |
功耗/电源 | 17.33 W | |
操作温度 | 0°C to 55°C (32°F to 131°F) | |
相对湿度(操作、存储) | Up to 95% (non-condensing) | |
合规 | KC Class A, ICES-003 / NMB-003 Class A, RCM Class A |
软件 |
||
---|---|---|
软件驱动程序 | MIL | |
软件工具 | MIL | |
软件API | MIL | |
FPGA编程 | FDK |