您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店

RAD EV 1G 4C6*

工具中心

联系我们

图像采集卡 - RAD EV 1G 4C6*
  • 图像采集卡 - RAD EV 1G 4C6*

RAD EV 1G 4C6*是一款PCIe图像采集设备,可最多连接四台CoaXPress标准化相机。

产品最新动态
未税价 批量订单及特定价格请选择“请求报价”
寻求报价
观看列表

一般信息

未税价 批量订单及特定价格请选择“请求报价” 未税价  
如需查看价格,请点击“请求报价”获取价格
出货时间 货期以实际情况为准。欢迎咨询目前的产品存货情况并使用需求车。 出货时间
请使用购物车了解产品运输信息。
采集类型 图像采集卡
品牌 Matrox
型号名称 RAD EV 1G 4C6*
产品系列 Matrox
产品线 Radient
产品系列 Matrox

设备功能

板载内存 1 GByte RAM
处理板接口(附加组件) CXP-6
数据转发(附加组件)/串行连接 No

相机接口

标准 CoaXPress
配置 CXP1-6; up to 4 cameras
接头 BNC connector
功率输出 PoCXP with Safe Power (up to 13 W)
相机支持 CXP-6 camera
位深 8-48 bit
数据带宽 4 x 6,25 Gbit/s

主机PC接口

PC总线接口 PCIe 2.0 x8
PC总线接口性能 PCIe 2.0 x8

物理和环境信息

尺寸 (L x W x H): 167.6 x 111.1 x 18.7 mm (6.6 x 4.38 x 0.74 in)
功耗/电源 15.85 W
操作温度 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
合规 RoHS, CE class A, FCC class A

软件

软件驱动程序 MIL
软件工具 MIL
软件API MIL
FPGA编程 not programmable
显示过滤器
产品最新动态 i 产品最新动态 i
USB 3.0 Interface Card PCIe, Fresco FL1100, 4HC, x4, 4Ports

可直接在Basler采购此产品

寻求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

USB 3.0 Interface Card PCIe, Ren, 1 HC, x1, SATA, 2 Ports

可直接在Basler采购此产品

寻求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

USB 3.0 Interface Card PCIe, Fresco FL1100, 1HC, x1, 4 Ports

可直接在Basler采购此产品

寻求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

很抱歉,所选筛选条件没有任何结果。

更多配件