一般信息 |
|||
---|---|---|---|
未税价 批量订单及特定价格请选择“请求报价” 未税价 | 如需查看价格,请点击“请求报价”获取价格 | ||
出货时间 货期以实际情况为准。欢迎咨询目前的产品存货情况并使用需求车。 出货时间 |
请使用购物车了解产品运输信息。
|
||
采集类型 | 图像采集卡 | ||
品牌 | Matrox | ||
型号名称 | RAD EV 1G 4C6/3D* | ||
产品系列 | Matrox | ||
产品线 | Radient | ||
产品系列 | Matrox |
设备功能 |
||
---|---|---|
板载内存 | 1 GByte RAM | |
处理板接口(附加组件) | CXP-6 | |
数据转发(附加组件)/串行连接 | No |
相机接口 |
||
---|---|---|
标准 | CoaXPress | |
配置 | CXP1-6; up to 4 cameras | |
接头 | BNC connector | |
功率输出 | PoCXP with Safe Power (up to 13 W) | |
相机支持 | CXP-6 camera | |
位深 | 8-48 bit | |
数据带宽 | 4 x 6,25 Gbit/s |
主机PC接口 |
||
---|---|---|
PC总线接口 | PCIe 2.0 x8 | |
PC总线接口性能 | PCIe 2.0 x8 |
物理和环境信息 |
||
---|---|---|
尺寸 | (L x W x H): 167.6 x 111.1 x 18.7 mm (6.6 x 4.38 x 0.74 in) | |
功耗/电源 | 15.85 W | |
操作温度 | 0°C to 55°C (32°F to 131°F) | |
合规 | RoHS, CE class A, FCC class A |
软件 |
||
---|---|---|
软件驱动程序 | MIL | |
软件工具 | MIL | |
软件API | MIL | |
FPGA编程 | not programmable |