-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 5GigE产品线 3D产品线Basler aceace lite线阵相机Basler racer镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
-
解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机 Time-of-Flight versus Stereovision显示更多收起接口和标准千兆网(GigE) 什么是CoaXPress? 配备GigE 2.0的多相机系统 System Setup with CoaXPress 2.0 USB 3.0和USB3 Vision Camera Link 哪一款接口适合嵌入式视觉? GenICam标准
- 公司概况
图像采集卡上的图像预处理 技术可确保为计算密集型算法加速,从而提高应用程序性能,并降低CPU负载。此外,通过提高数据传输量,图像采集卡能够高效处理分辨率和带宽极高的图像数据,提高图像分析的精度和鲁棒性。例如,这使得我们的图像采集卡可以使用定制的神经网络(CNN)进行深度学习。
所有图像采集卡均由我们的德国曼海姆分公司(原Silicon Software)负责开发。
图形化FPGA编程
借助VisualApplets ,用户可以对图像采集卡进行编程,即使在交付产品后以及在操作使用期间,不具备特殊硬件编程知识的内部软件程序员也能对图像采集卡进行功能扩展和持续改进。
同样,用户也可在短时间内灵活调整相机和其他视觉设备的功能范围(VisualApplelets Embedder )。
亮点功能
- 适用于重要接口的高性能图像采集和处理卡
- 使用精简语言进行FPGA处理
- 借助有效的图像预处理技术减少数据量并降低CPU负载
- 可实现高数据率和高分辨率,带宽最高可达50 Gbps
- 通过实时图像和信号预处理将延迟降至最低
- 提供在图像采集卡和周边设备(相机、光源、编码器等)之间的各种信号控制
- 自适应组件适用于任何图像处理应用