-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 3D产品线线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
Basler IP67级外壳
您的视觉应用是否需要在条件严苛的环境中使用?我们可以为您提供合适的相机外壳。借助Basler IP67级外壳,我们可以为配备GigE和USB 3.0接口的ace U、ace Classic和ace 2相机以及部分Basler镜头提供完美的保护。防水防尘的外壳能够保护相机,因此它对确保相机、镜头和线材之间的最佳兼容性至关重要。坚固的IP67级外壳极具性价比,让您可以安心使用相机。这款外壳适用于需要在严苛环境下工作的工业应用,并提供各种不同的版本。
Basler IP67级外壳的优势概览:
- 防尘
- 防水
- 易于使用
- 节省时间
- 极具成本效益
- 模块化组装
- 坚固耐用

相机外壳
相机外壳共有四个版本可供选择,适用于配备GigE和USB 3.0接口的Basler ace U、ace Classic和ace 2相机。

镜头外壳
不同镜头的光学配件长度也有所不同。因此,镜头外壳提供了四种版本,适合长度为50 mm - 80 mm的镜头。

线材接头
根据不同的线材使用数量,线材接头有三种版本可供选择,配有一个或两个安装孔,无需自行打孔。
技术规格
相机外壳 | |
---|---|
相机兼容性 | 所有配备GigE或USB 3.0接口的ace Classic、ace U和ace 2相机 |
镜头兼容性 | 最大外径47 mm;最大长度67 mm |
窗口材料 | BK7玻璃 |
窗口涂层 | AR(防反射) |
主体材料 | 2型阳极氧化铝 |
镜头筒材料 | 玻璃纤维填充尼龙,抗冲击力强 |
密封材料 | EPDM(默认选项) |
IP防护等级 | IP67级 |
连接 | M25线材接头,聚碳酸酯材质 |
主体直径 | 55 mm |
镜头筒直径 | 55 mm |
订购编号 | 适用于ace GigE: 2200000706 适用于ace USB: 2200000707 适用于ace 2 GigE: 2200000708 适用于ace 2 USB: 2200000709 |
镜头外壳 | 50 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm |
---|---|---|---|---|
订购编号 | 2200000710 | 2200000711 | 2200000712 | 2200000713 |
外壳总长度 | 145,9 mm | 155,9 mm | 165,9 mm | 175,9 mm |
ace款内长 | 31,3 mm | 41,3 mm | 51,3 mm | 61,3 mm |
ace 2款内长 | 36,7 mm | 46,7 mm | 56,7 mm | 66,7 mm |
ace款距离窗口的长度 | 33,9 mm | 43,9 mm | 53,9 mm | 63,9 mm |
ace 2款距离窗口的长度 | 39,3 mm | 49,3 mm | 59,3 mm | 69,3 mm |
M25线材接头 | 可打孔版 | 单孔版 | 双孔版 |
---|---|---|---|
订购编号 | 2200000968 | 2200000969 | 2200000970 |
孔径 | - | 6.5 mm | 6.5 mm, 5.5 mm |
材料 | 聚碳酸酯 | 聚碳酸酯 | 聚碳酸酯 |
兼容产品

Basler ace
我们的Basler IP67级外壳非常适用于配备GigE和USB 3.0接口的Basler ace U和ace Classic相机。
点击这里查看我们的Basler ace Classic和ace U相机
Basler ace 2
完美匹配的Basler IP67级外壳还适用于配备GigE和USB 3.0接口的Basler ace 2相机。
详细了解我们的Basler ace 2相机
Basler镜头
镜头灵活性:我们的IP67级外壳可适用于各种Basler镜头。
探索兼容的Basler镜头
线材
我们的产品线还包括专用线材,可适用于您的IP67级外壳配置。
查找合适的线材