-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 3D产品线线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
配件
在完整的视觉系统中,精心挑选的配件至关重要,一站式采购全部组件还可以让安装更轻松简单。因此,我们的产品线还提供适配器、外壳和安装辅助设备,让您的相机更易于安装。
合格的产品是确保应用顺利运行的必备条件。因此Basler的配件产品要么直接为相机设计,要么可全球范围内通用 , 以确保完美匹配。相关产品在通过Basler认证流程后,必须能长期保证供货,才能将其包含在配件产品线中。
很抱歉,所选筛选条件没有任何结果。
更多配件
如何找到合适的产品
我们提供了实用的在线工具和文档,可帮助您选择合适的系统组件。当然,我们也很乐意亲自为您提供建议。欢迎联系我们 !

如何为我的应用配置合适的视觉系统?
借助我们的视觉系统配置器,为您的视觉系统选择兼容的组件。您可以选择相机、镜头、电源和数据线以及其他配件。我们会确保您选择的组件能够完美匹配。
查看视觉系统配置器