您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2018-6-21

业界独创:Basler推出1:1替换产品,可完美替代采用Sony ICX618芯片的CCD相机

业界独创:Basler推出1:1替换产品,可完美替代采用Sony ICX618芯片的CCD相机

相机制造商Basler推出ace U新相机型号,首次能1:1无缝替代采用ICX618芯片的旧款CCD相机。Sony ICX618芯片曾经广受欢迎,但后来停产。新型号是采用GigE接口的黑白相机,分辨率为VGA,帧速率最高可达130 fps。

曾经广为市场欢迎的Sony ICX618 CCD芯片停产后,让不少用户面临挑战,因为市场尚未推出对应这款芯片的相机替代产品。Basler为了方便让用户从CCD转为CMOS技术,并为这款常用的芯片提供精益的解决方案,现推出市场上第一款1:1替代相机,其产品特征与ICX618芯片完全相同。Basler新的算法(专利审批中)确保1:1重现Sony ICX618的芯片特点,同时保证相机的EMVA值无偏差。因此,新款ace U(acA640-121gm)的光学特性与基于CCD芯片ICX618的ace classic acA640-120gm完全相同。在相同曝光条件下,新款ace U能提供同一的灰度值;在工作距离相同的情况下,它可以提供相同的图像细节和分辨率。Sony第二代Pregius CMOS芯片具备卓越的成像质量,能为相机带来优势。用户能够保留原有的光学设计或系统,从而降低成本。与此同时,这款替代的相机型号保证能长期供应。

Basler pylon相机软件套装能快速轻松地实现ace U的集成。这款型号的系统设计样品计划将于2018年第三季度推出。

更多信息,请访问:www.baslerweb.com/icx618-replacement

图片说明:业界独创:第一款1:1替换产品,可完美替代采用Sony ICX618芯片的CCD相机。