您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2017-6-28

不断发展壮大的ace系列:这款在业界产品线最丰富的相机系列之一新增20款采用Sony IMX芯片的型号

不断发展壮大的ace系列:这款在业界产品线最丰富的相机系列之一新增20款采用Sony IMX芯片的型号

相机制造商Basler将为产品线中备受欢迎的ace系列新增20款高分辨率型号。ace产品线现已包含120余种相机,是工业图像处理市场中产品线最丰富相机系列之一。为了方便区分不同的型号,即日起Basler将会把ace系列产品细分为三个产品线:ace classic、ace U以及ace L。

采用Sony Pregius全局快门芯片的十二款全新ace型号

在这20款新相机中,有十二款型号装配了Sony Pregius系列的IMX253、IMX255、IMX267以及IMX304芯片。这十二款相机是属于ace L产品线的新产品,分辨率为900万或1200万像素,帧速率可高达40 fps。本系列相机的独特之处在于其内置的Pregius芯片,它性能出色,在高分辨率下具有优秀的成像质量,像素尺寸为3.45 µm。在高速成像时,先进的全局快门技术能防止图像质量失真。这十二款全新的ace型号品质卓越,非常适用于高度自动化的3D检测系统或诸如收费站等交通监控系统。

采用Sony STARVIS滚动快门芯片的八款全新ace型号

除了上述十二款相机之外,Basler还推出了八款全新的ace型号,特采用Sony STARVIS系列的IMX178和IMX226芯片,并将加入ace U产品线。这几款相机配备了最新的滚动快门技术,采用600万和1200万像素的高分别率,每秒帧速可达59帧,充分显示出相机的应用潜能,尤其在显微镜应用以及在电子元件工业中复杂程度相对较低的自动化任务中游刃有余。创新的BI(背照式)芯片技术可提供出色的灵敏度,像素尺寸为2.4 µm (IMX178) 或1.85 µm (IMX226)。这八款全新ace相机配备了感光性能如此优秀的芯片,即使在低光环境下也能轻松提供卓越的成像质量。

全部20款ace新型号均可选用经市场验证的GigE或USB 3.0接口,并符合GigE Vision 2.0或USB3 Vision标准。支持GigE的相机型号具备高性能的GigE Vision 2.0功能(如PTP),表现卓尔不群。十款彩色相机型号还包含PGI功能套装,以及5x5去拜耳化、彩色抗锯齿、去噪和锐化增强的独特组合功能。Basler的pylon相机软件套装还能确保ace相机的简易集成。所有20个相机型号均提供系统设计样品。

启用全新命名方式,让产品特色一目了然

藉此20款新相机型号发布之际,Basler还宣布为ace系列启用全新的命名系统。为了方便顾客比较和选择产品,并更好地区分不同的型号特色,从即日起Basler将会把ace系列产品细分为三个产品线:ace classic、ace U以及ace L。请访问以下页面了解不同产品线的详细说明: www.baslerweb.com/ace-product-lines

更多信息,请访问: www.baslerweb.com/new-ace

注:大多数浏览器并不能播放4C图片。请右键单击图片,选择“目标保存为...”,下载图片并存储到您的计算机上。然后,您可使用合适的程序查看图片。