Menu
2017-1-16
现已量产: 配备Sony IMX芯片的12种新款ace型号

配备Sony Pregius系列IMX250、IMX252、IMX264和IMX265芯片的12种新款Basler ace型号现已量产。
相机制造商Basler推出了12种新款ace型号相机,分辨率为320到500万像素,现已投入量产。这12种新款相机速度高达120 fps,提供成熟的GigE或USB 3.0接口,符合GigE Vision 2.0或USB3 Vision标准。彩色型号还包含了独一无二的PGI图像优化功能包,其独特之处就在于它将5x5去拜耳化、彩色抗锯齿、去噪和改善的锐化功能集于一身。
这些型号配备Sony Pregius系列的强大的IMX250、IMX252、IMX264和IMX265芯片,适合各种应用 - 从工厂自动化和交通监控到医疗和显微镜应用。全新ace型号外形设计紧凑,配备大型超强CMOS芯片,采用新的全局快门技术,拥有出众的性价比,新款ace相机完全适合作为旧款CCD系统的升级。
由于采用标准接口和使用2/3"镜头,因此保持了较低的系统成本。使用Basler的pylon相机软件套装,可以简单快速地进行集成。
如需了解详细信息,欢迎访问:www.baslerweb.com/new-ace
注:大多数浏览器并不能播放4C图片。请右键单击图片,选择“目标保存为...”,下载图片并存储到您的计算机上。然后,您可使用合适的程序查看图片。