您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2017-10-4

配备Sony STARVIS芯片的Basler ace U 正式投入量产

配备Sony STARVIS芯片的Basler ace U 正式投入量产

相机制造商Basler推出的8款全新ace U型号现已投入量产,分辨率为600万像素及1200万像素。这些型号配备来自Sony STARVIS系列的IMX178和IMX226芯片,帧速率达59 fps。

这8款新型号是首批配备创新背照式滚动快门CMOS芯片的相机,拥有出色的灵敏度,像素尺寸小至2.4 µm(IMX178)或1.85 µm(IMX226)。这些芯片的独特之处在于其暗噪声非常低,仅为三个电子,并且量子效率超过80%。这8款全新ace U相机配备了感光性能优秀的芯片,即使在低光环境下也能轻松提供卓越的成像质量。相机还具有出色的性价比。这种优势让新款的ace U相机特别适合用于人工照明、荧光显微镜检测,以及在电子产业等领域中复杂程度相对较低的组合系统。

所有新ace U型号均采用经市场验证的GigE或USB 3.0接口,并符合GigE Vision 2.0或USB 3.0 Vision标准。另外借助诸如PTP等高性能GigE Vision 2.0功能,可让GigE型号的表现更加出色。ace U系列的彩色相机型号还包含PGI图像优化功能包。PGI独特之处就在于它将5x5去拜耳化、去伪彩、降噪和锐化增强集于一身。

注:大多数浏览器并不能播放4C图片。请右键单击图片,选择“目标保存为...”,下载图片并存储到您的计算机上。然后,您可使用合适的程序查看图片。