您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2017-9-13

新产品:极具成本效益的Basler Lenses 2/3"

新产品:极具成本效益的Basler Lenses 2/3

阿伦斯堡,2017年9月13日 - 继Basler独有镜头系列1/2.5"连续两年获得好评以来,Basler Lenses产品线如今再添新成员:Basler独有设计镜头除了配备500万像素的分辨率并适用于小于1/2"芯片的镜头之外,Basler现提供适用于芯片尺寸达2/3"的镜头。Basler Lenses 2/3"适合分辨率达200万像素的芯片,因此非常适用于仅需较低分辨率的应用。

极具成本效益的全新C口镜头经过专门优化,具备出色的性价比,可用于Basler ace、dart和pulse相机,并适用于尺寸在1/2"和2/3"之间的芯片。Basler Lenses 2/3”采用精简的优化设计,配备200万像素标准分辨率,非常适合追求成本效益的图像处理应用。镜头产品提供六种不同的焦距规格:8、12、16、25、35、50 mm,可用光波长范围为400至700 nm。

在本次产品线的扩展中,Basler独有设计系列新增一款500万像素的Basler Lenses 1/2.5"镜头以及一款200万像素的Basler Lenses 2/3"镜头。如今,Basler产品已完全覆盖机器视觉市场中的常用标准分辨率,能为您提供全方面的选择。

Basler通过镜头选型助手这款巧妙的工具,帮助您选择合适的镜头。利用这款镜头选型助手,即可轻松为您的Basler面阵相机找到合适的镜头。镜头选型助手采用专业的计算技术,易于使用,因此深得顾客信赖。欢迎访问http://www.baslerweb.com/lens-selector,只需输入应用的相关数据,如必要的视角、工作距离、被摄体尺寸等参数,镜头选型助手便会计算出所需焦距,根据芯片的尺寸和分辨率为您推荐合适的镜头。

注:大多数浏览器并不能播放4C图片。请右键单击图片,选择“目标保存为...”,下载图片并存储到您的计算机上。然后,您可使用合适的程序查看图片。