您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2017-11-21

Basler显微相机产品线新增高分辨率产品

Basler显微相机产品线新增高分辨率产品

相机制造商Basler进一步扩大其显微产品线:新款显微ace相机型号具备1220万像素的高分辨率,帧速率可高达15 fps,并采用Sony STARVIS系列的最新滚动快门CMOS芯片IMX226。这款创新芯片使用背照式像素的新技术,暗噪声极低,仅为三个电子(3.2e-),并且量子效率可达80%以上。有了这款感光性能优秀的芯片,新款显微ace 1220万像素相机不仅能够拍摄出细致的图像,甚至在弱光条件下也能表现出优秀的图像质量。它的动态范围可高达71 dB。正是由于具备了上述特点,新款显微ace 1220万像素相机十分适用于一系列广泛的显微应用。例如可应用于材料检查、实验室日常工作等等。

在显微应用中使用高分辨率相机可以提供如下优势:样本可以在低放大倍数下观察,由于图像包含更多细节信息,因此筛选样本时可以节省时间。

Basler PowerPack套装(显微镜专用)现包含新款显微ace 1220万像素相机,套装中还提供各类丰富的组件。这款相机配备经过测试的USB 3.0兼容线材、易于理解的快速安装指南,以及可用于相机控制、图像采集、处理和分析的专业显微软件,最新的2.0版软件还带有更多额外功能。PowerPack套装内还包含Basler视频录像软件,可拍摄单张图像、用作慢镜头分析的高速视频,以及用于延时显微分析的图像序列。

您可以从我们的网站下载这款Basler显微专用软件:www.baslerweb.com/MicroscopySoftware.

更多信息,请访问: www.baslerweb.com/MicroscopyPowerPack

注:大多数浏览器并不能播放4C图片。请右键单击图片,选择“目标保存为...”,下载图片并存储到您的计算机上。然后,您可使用合适的程序查看图片。