您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2017-10-11

新推出适用于Basler PowerPack套装(显微镜专用)的Basler视频录像软件

新推出适用于Basler PowerPack套装(显微镜专用)的Basler视频录像软件

相机制造商Basler现提供一项软件解决方案,旨在增强显微成像的表现。无论拍摄单张图像、视频,或是拍摄图像或视频序列,这套软件都能让拍摄过程变得既简单又直观。这款录像软件还具备几项相机控制功能:可以提升图像质量、设置不同的录像选项,还可以使用硬件触发信号。

Basler视频录像软件可拍摄慢镜头视频。这种出色的录像功能可帮助进行动作分析,适用于需要对快速移动的物体进行分析的应用,此功能对材料分析、精子分析或监控细胞输送过程等应用尤为关键。

此外,该软件可为延时显微分析提供两个选项:拍摄未经压缩的图像序列以做进一步的分析和处理,或者捕捉延时录像用于监控样品中的过程和变化,亦可作为出版之用。图像和视频的时间间隔可根据您的需要进行设置,并且支持自动开始和结束录像。

使用Basler显微ace相机时,如果采用硬件触发信号,甚至还可以让软件自动拍摄图像和视频。这项功能可为许多应用情景带来便利,例如可以在材料检查中利用连接到相机的脚踏开关进行文件记载,甚至不需要双手参与便可完成操作。

软件综合特点一览:

  • 支持实时查看及相机控制
  • 支持图像调整及自动化设置
  • 视频格式为常见的MPEG-4
  • 可用于慢镜头分析的高速摄录
  • 可用于延时显微分析的图像和视频序列
  • 可通过硬件触发信号来捕捉图像
  • 安装方便简单,用户界面直观易用
  • 支持的操作系统:Windows 7、Windows 8.1、Windows 10 - 32位和64位
  • 软件的设计一目了然,简单易用

每个Basler PowerPack套装(显微镜专用)均安装了Basler视频录像软件,可连接所有Basler USB 3.0相机。您可以从我们的网站下载这款软件:www.baslerweb.com/VideoRecordingSoftware

注:大多数浏览器并不能播放4C图片。请右键单击图片,选择“目标保存为...”,下载图片并存储到您的计算机上。然后,您可使用合适的程序查看图片。