您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2016-8-18

包含显微pulse 3.3 MP的全新Basler PowerPack套装现已上市

包含显微pulse 3.3 MP的全新Basler PowerPack套装现已上市

相机制造商Basler拓展了其Basler PowerPack套装(显微镜专用)。这一最新完整即插即用套装包含了显微pulse 3.3 MP相机。此外,还包括Basler显微软件,且该软件现已增加更多功能。

Basler发布了新的Basler PowerPack套装(显微镜专用)以及Basler显微软件增强版。目前二者均已上市。新的PowerPack套装包括显微pulse 3.3 MP相机,它提供出色的图像质量,采用颇具吸引力的芯片格式,即:pulse 3.3 MP相机采用4:3芯片格式,可完美匹配显微镜靶面。这一pulse相机型号采用Aptina的CMOS芯片,速度高达20 fps,是对之前PowerPack套装(显微镜专用)中的显微ace和pulse相机型号的补充。

另外,Basler发布了Basler显微软件的增强版。新版本在用户界面的顶层提供了图像调整滑块,并可显示相机帧速(单位是fps)。帧速率速度计显示了用户设置对相机帧速的影响,可帮助用户对相机帧速和实时查看进行理想设置。相机预设置经过优化,因而,白平衡和颜色保真度得到进一步改善。

产品经理Denis Dettmer: “包含显微pulse 3.3 MP相机的全新PowerPack套装是对之前套装的完美补充,以确保您可以选择高质低价的众多相机。总体来说,我们收到了大量关于Basler PowerPack套装(显微镜专用)珍贵且积极的反馈。相机色彩再现能力和速度表现出众,同时Basler显微软件方便易用,从而赢得客户好评。”

Basler PowerPack套装(显微镜专用)提供各种组件。所选显微镜相机附带经过测试的兼容USB 3.0线材、简单易懂的快速安装指南以及用于控制相机、获取图像及处理和分析的专业显微软件。得益于这一灵活的PowerPack理念,我们为您提供了精确、可靠的成像,并且系统安装设置十分便利。

如需了解详细信息,欢迎访问:www.baslerweb.com/MicroscopyPowerPack

下载新闻发布

下载图片(4c)

下载图片(rgb)

注:大多数浏览器并不能播放4C图片。请右键单击图片,选择“目标保存为...”,下载图片并存储到您的计算机上。然后,您可使用合适的程序查看图片。