您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2016-4-7

Basler PowerPack套装(显微镜专用)重磅推出 为显微应用量身定制的全方位相机解决方案

Basler PowerPack套装(显微镜专用)重磅推出 为显微应用量身定制的全方位相机解决方案

Basler PowerPack套装(显微镜专用)响应了目前显微镜市场的庞大需求,将高质量相机与便捷的设置,简易系统安装所需的必要组件集于一身,这些彩色相机配有标准USB 3.0接口,且通过先进的CMOS感光芯片技术实现了多种性能配置。所选相机配备经过检测的兼容配件以及用于相机控制、图像采集、处理和分析的Basler专业显微镜软件。

在显微镜应用的每一次成像中,对于系统的需求都是独具个性化的。Basler PowerPack套装(显微镜专用)所包含的相机采用最现金且价格划算的技术来满足这些需求。先进的CMOS芯片提供了高性能,分辨率从120万到500万像素,提供了绝佳的成像质量。无论拍摄移动目标或需要实时成像,82fps的成像速率可实现完整、可靠的图像处理。另外,这些精选的数字工业相机的 颜色再现率和保真度出众,动态范围高,可以满足对材料或生物应用的需求,再现样品中最细致的结构并进行详细观察、区分和分析。

所选显微镜相机附带经过测试的兼容USB 3.0线材、简易的快速安装指南以及专业显微镜软件。得益于这一灵活的PowerPack理念,为图像采集和分析提供了精确、可靠的成像且安装设置十分便利。

Basler PowerPack套装(显微镜专用)中包含Basler显微镜专用软件,它用于相机控制、图像采集、处理和分析。相机和软件精确匹配,以确保性能可靠。此专业软件易于安装,用户界面直观并全面提供了针对所有特性和功能的帮助工具,可用于教育和常规研究及工业环境的监控、记录和存档。

随着装配CMOS芯片的相机不断发展和其性能的日益提高,它们将在显微成像领域发挥重要作用。CMOS芯片的优点众多:性价比出众、结构紧凑、用途广泛。凭借高速成像(帧速率)、高分辨率(像素数)、低功耗以及最新改良的噪声指数、动态范围、量子效率和色彩观念等优势,CMOS芯片逐渐在由CCD芯片统治的应用领域里取得了一席之地。

在25年以上的时间里,Basler的相机和组件都一直遵循最高标准,提供品质卓越的图片再现及可靠的分析方案,得益于细致入微的质量保证措施,Basler相机的耐用性和长期的市场可用性得到了切实的保障。

下载新闻发布

下载图片(4c)

下载图片(rgb)

注:大多数浏览器并不能播放4C图片。请右键单击图片,选择“目标保存为...”,下载图片并存储到您的计算机上。然后,您可使用合适的程序查看图片。