您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 62952828
2016-5-10

批量生产:装配ON Semiconductor PYTHON芯片的8款Basler ace新型号相机

批量生产:装配ON Semiconductor PYTHON芯片的8款Basler ace新型号相机

最新消息,8款装配ON Semiconductor PYTHON系列CMOS芯片的全新Basler ace相机型号现已投入市场。

Basler相机制造商推出了8款新款ace型号相机,它们的分辨率为230到500万像素,已经投入量产。这8款相机配有On Semiconductor的新款PYTHON芯片或Sony Pregius系列芯片,使ace系列相机阵容扩大到28款。这些相机外形设计紧凑,配备超强CMOS芯片,采用最新全局快门技术,拥有出众的性价比,因此脱颖而出。8款新型相机帧速高达150 fps,附带独特的PGI功能包。所有新款ace产品都符合GigE Vision及USB 3.0 Vision标准。

如需了解详细信息,欢迎访问:www.baslerweb.com/new-ace

下载新闻发布

下载图片(4c)

下载图片(rgb)

注:大多数浏览器并不能播放4C图片。请右键单击图片,选择“目标保存为...”,下载图片并存储到您的计算机上。然后,您可使用合适的程序查看图片。