您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2017-3-7

采用BCON接口的Basler dart相机模块及嵌入式视觉应用开发工具包现已投入量产

采用BCON接口的Basler dart相机模块及嵌入式视觉应用开发工具包现已投入量产

采用LVDS接口“BCON”的Basler dart板级相机模块现已上市,同时提供专为这些相机型号开发的PowerPack套装(嵌入式视觉版)。

相机制造商Basler现已将采用LVDS接口“BCON”的dart板级相机模块投入量产。Basler dart相机系列性价比出众,可以提供高达500万像素分辨率,且多种安装选项(S口、CS口和板级)能够提供极大灵活性。在纽伦堡举办嵌入式世界贸易展览会之际,18款采用LVDS接口“BCON”的dart相机型号和相应开发工具包投入量产。

LVDS接口“BCON”技术是Basler专为嵌入式视觉应用开发的技术,用于将相机模块与基于LVDS的视觉技术相互结合使用。虽然LVDS(低电压差分信号)的图像传输未被详细定义, 但是它是一种适合进行高速数据传输的标准化接口。。因此,BCON适合在相机模块和基于FPGA(现场可编程门阵列)的尖端嵌入式处理平台之间进行稳定可靠地传输图像数据。

当与Basler dart板级相机模块结合使用时,LVDS接口“BCON”便于设置和运行精益图像处理系统,从而为在嵌入式视觉解决方案设计中实现成本节约奠定必要基础。此外,嵌入式系统的开发人员无需增加集成成本,即可在采用LVDS接口“BCON”的各种dart相机型号之间灵活转换。

为使Basler dart板级相机模块与LVDS接口“BCON”的集成更加简便,Basler同时将其PowerPack套装(嵌入式视觉版)推向市场。这一开发工具包包含Basler dart相机模块(采用LVDS接口“BCON”、分辨率达500万像素)、镜头、采用Xilinx Zynq®-7010 SoC(片上系统)的处理板、线材和其他配件。此外,开发工具包还包含硬件和软件参考实施方案,用于演示Zynq SoC基于FPGA的图像拍摄,以及dart BCON相机模块与Basler pylon相机软件套装的连接。因此,开发工具包可以作为完整嵌入式视觉系统设计的模板,这有助于大幅降低初始集成成本。

如需详细了解采用LVDS接口“BCON”的Basler dart相机模块、针对嵌入式视觉应用的开发工具包和更多Basler产品,请访问www.baslerweb.com/embedded。

访问www.baslerweb.com/embedded

下载新闻发布

下载图片(4c)

下载图片(rgb)

注:大多数浏览器并不能播放4C图片。请右键单击图片,选择“目标保存为...”,下载图片并存储到您的计算机上。然后,您可使用合适的程序查看图片。