符合DIN EN ISO 13485:2016标准:适用于医疗和生命科学领域的全新Basler MED ace相机系列
– Basler特别推出首款适用于医疗和生命科学的专用相机系列:Basler MED ace。该系列的帧速率可达164 fps,将来还会提供分辨率高达2000万像素的增强型号。借助Sony Preguis芯片和ON Semiconductor PYTHON芯片,这款精巧轻盈的相机搭载了最新的CMOS技术,像素尺寸可达5.86,暗噪声低至2e-,靶面尺寸可达1.1英寸。
凭借DIN EN ISO 13485:2016认证,Basler现提供额外的质量标准,并将其用于数字相机的开发、生产、分销和服务流程,为市面出售的Basler相机增添信心保证。高效的质量管理系统拥有定义清晰的质量标准,可让全球的医疗设备制造商从中受益良多。生产过程经过验证和监控,保证可靠的产品质量。借助流程跟踪及综合更改管理,能减少审计、产品建档、符合欧洲标准方面的工作难度。
Basler MED ace集合了独特的Basler MED功能包:轻松合规、成像出色、色彩完美、弱光成像、高速运作和行业一流。各个功能包均结合了市场领先的硬件、固件和软件功能。Basler专门开发的独特功能是为了解决医疗和生命科学领域对成像提出的较高要求,以求降低客户的开发难度。Basler的6轴操作器和色彩校准工具能帮助用户完全控制图像的色彩表现,因此非常适用于眼科或显微术应用。现在黑白相机也能使用PGI和其他新型自动成像功能,可获得开箱即用的极致成像质量。