您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2016-3-23

BCON – Basler dart相机系列的全新独有接口

BCON – Basler dart相机系列的全新独有接口

BCON是Basler开发的独有接口,采用基于LVDS的技术,通过与Basler dart板级相机结合,该最新接口可以帮助嵌入式视觉应用尽可能简化图像处理,并在极大程度上优化前端和视觉架构。

有了新的BCON接口,嵌入式技术的专家可轻松满足具有挑战性的需求。Basler所开发的这一独特接口非常灵活,且节约成本,可以尽可能简化图像处理。

BCON采用基于LVDS的技术。LVDS(低电压差分信号)描述了适用于高速数据传输的标准化接口,但未详细定义图像传输。因此,BCON可以确保可靠的图像数据传输,并提供极大灵活性,其还可连接最新一代FPGA(现场可编程门阵列)板级设备以及SoC(片上系统)。

产品经理Thomas Rademacher博士表示,“BCON非常适合众多需要数字图像处理的应用。它使我们的客户能够尽可能简化将相机集成到嵌入式视觉系统的流程。”

BCON与Basler板级相机dart相结合,为节省视觉系统的设置和操作成本提供了理想选择。尤其是dart相机可用于嵌入式处理板。此外,仅需一条扁平柔性线材即可提供输入、输出信号以及供电。借助BCON,嵌入式系统开发人员无需任何额外集成成本或工作就能从一个dart相机切换到另一个。请访问baslerweb.com/BCON了解更多信息。

即将发布的采用BCON接口的dart型号之所以能够打动嵌入式技术专家,还因它具有其他更多项优势。您将可以选择各种dart相机配置,其中包括不同镜头接口、各个领先制造商的芯片提供的不同分辨率和速度等等。Basler dart占用空间极小(27 mm x 27 mm)、重量轻(15g)、功耗极低(1.2 W)且发热情况良好。此外,Basler强大的PGI内在成像优化可助相机全速运行时改善成像质量,而不会为处理器增加任何额外负载。

Basler极为注重成本优化的设计使相机价格“平易近人”,并因此显著降低成像系统成本。

通过baslerweb.com/dart了解详情及访问Basler。

下载新闻发布

下载图片(4c)

下载图片(rgb)

注:大多数浏览器并不能播放4C图片。请右键单击图片,选择“目标保存为...”,下载图片并存储到您的计算机上。然后,您可使用合适的程序查看图片。