您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2016-11-15

Basler史上首台3D相机正式量产

Basler史上首台3D相机正式量产

Basler ToF相机是中档价位段中第一台具有VGA分辨率的工业ToF (Time-of-Flight)相机。该类型相机可提供与每个像素相关的深度数据,易于集成,并能大幅度节约整个系统的成本。

全球领先的工业相机制造商Basler将其第一台3D相机推向市场。Basler ToF相机是按照脉冲ToF (Time-of-Flight)的原理操作的。它配备了近红外光谱范围的8个大功率LED,并通过一次拍摄生成2D和3D数据,所获取的多部分图像包括范围、强度和置信度图。Basler ToF相机是中档价位段中第一台具有VGA分辨率的工业ToF (Time-of-Flight)相机。它在0到13.3 m的工作范围内提供距离值,速度为20 fps,通过标准的GigE接口连接。并且,Basler ToF相机在0.5到5.8 m范围内测量精度为+/-1 cm。它提供丰富的差异化功能,例如HDR、多通道、触发信号或PTP。凭借这些特点,即使在复杂系统中,它也可以简单方便地实施应用。

Basler产品经理Jana Bartels解释说: “三维度简化了需要深度数据的应用,转而让客户获得了这一技术的所有好处。客户无需安装多台2D相机来生成3D数据和/或进行激光三角测量,一台ToF相机通常就能实现所需效果。这样,我们的客户就可更有效地设计他们的应用,降低系统总成本,这其中相当重要的原因是同类相机或分辨率较低或价更高。

Basler ToF相机应用灵活,其中包括机器人、工业自动化、物流和医学及生命科学以及增强现实等方面的众多任务。

下载新闻发布 - docx文件

下载图片(4c) - jpg文件

下载图片(rgb) - jpg文件

注:大多数浏览器并不能播放4C图片。请右键单击图片,选择“目标保存为...”,下载图片并存储到您的计算机上。然后,您可使用合适的程序查看图片。