您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2016-11-7

Basler发布嵌入式视觉应用的开发工具包

Basler发布嵌入式视觉应用的开发工具包

Basler PowerPack套装(嵌入式专用)是一个用于使Basler dart相机与LVDS接口“BCON”结合的开发工具包。它包含dart相机模块、基于Xilinx ZYNQ®-7010的一个处理板及其他配件,并提供基于LVDS的相机连接的完整设置。

Basler开发工具包简化了将基于LVDS的相机模块与嵌入式视觉应用进行集成的工作,这在以前常常特别复杂耗时。为了实现这一目标,Basler PowerPack套装(嵌入式专用)包含了一个硬件和软件方面的参考实施方案,可以用作设计完整的嵌入式视觉系统的模板。它为开发人员通过合适的体系结构将采用LVDS接口“BCON”的Basler dart相机集成到SoM(系统模块)奠定了基础。

Basler PowerPack套装(嵌入式专用)包含Basler dart相机模块(采用LVDS接口“BCON”、5百万像素分辨率)、镜头、采用Xilinx Zynq®-7010 SoC(片上系统)的处理板、线材和其他配件。除此之外,开发工具包还包含一个参考实施方案,用于演示Zynq SoC基于FPGA的图像拍摄,以及dart BCON相机模块与Basler pylon相机软件套装的连接。该工具包是自定义开发的理想基础,说明了如何通过pylon SDK处理和配置相机模块。

开发工具包补充了Basler嵌入式视觉产品;包括采用USB 3.0接口和LVDS接口“BCON”的各种相机模块以及包含dart USB相机、软件和组件的评估套件。 PowerPack套装(嵌入式专用)的量产产品将在2017年初与Basler dart BCON系列一起推出。

要详细了解针对嵌入式视觉应用的开发工具包和更多Basler产品,请访问www.baslerweb.com/embedded

下载新闻发布

下载图片(4c)

下载图片(rgb)

注:大多数浏览器并不能播放4C图片。请右键单击图片,选择“目标保存为...”,下载图片并存储到您的计算机上。然后,您可使用合适的程序查看图片。