您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2017-10-25

适用于荧光成像的Basler PowerPack套装(显微镜专用)

适用于荧光成像的Basler PowerPack套装(显微镜专用)

相机制造商Basler增强了PowerPack套装(显微镜专用)的功能,以满足富有挑战性的荧光应用的要求。在加入采用Sony最新CMOS技术的黑白显微ace相机之后,相机的选择变得更加丰富。Basler显微专用软件推出了夜间模式和荧光色彩预先设置以及其他附加功能升级,让用户使用时更加方便。

Basler提供了两款尤为适用于荧光成像的相机型号:显微ace 230万像素黑白相机的分辨率为230万像素,像素尺寸较大,因此具有出色的灵敏度。显微ace 510万像素黑白相机擅长在高分辨率(510万像素)、大像素尺寸和低噪声等级之间取得出色的平衡。荧光应用的另一个重要因素就是使用弱光照射,这样可以降低光漂白的风险。相机可提供较高的量子效率和高灵敏度,即使在低光条件下也能如常拍摄图像。除了合适的帧速率外,这两款相机能提供所需的高动态范围,可拍摄出主体和背景之间的差异。

Basler PowerPack套装中的Basler显微专用软件的2.0版正式推出:图像用户界面可以切换至夜间模式,以减少显示屏对样品的光照射。此项功能还能减轻用户在昏暗环境下工作所产生的视觉疲劳和眼部压力。

为了让荧光成像更加简便易用,节省用户的时间,软件功能经过特别强化,能为常用的荧光标记提供色彩预设功能。只需轻松一点,即可根据需要对色彩预设进行配置,使用简单快捷。图像既可以保留灰度图像,方便在其他应用中做进一步的处理,或者也可以保存为彩色图像。

Basler显微专用软件2.0新版还提供曝光补偿,并新增适用于立体显微镜的放大功能。

Basler显微专用软件可兼容Basler显微相机,并可在Basler网站上进行下载:www.baslerweb.com/MicroscopySoftware

注:大多数浏览器并不能播放4C图片。请右键单击图片,选择“目标保存为...”,下载图片并存储到您的计算机上。然后,您可使用合适的程序查看图片。