您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2016-2-3

Basler推出新的内部成像优化PGI

Basler推出新的内部成像优化PGI

相机制造商Basler最近推出的ace、dart和pulse相机型号均配有PGI,这是一个独特的新固件功能包,可以实现实时内部成像优化,且不会影响性能。

为进一步优化已出色的成像质量,Basler推出了全新的独一无二的技术PGI,该技术正在申请专利,且已在ace系列的所有新型号以及dart和pulse系列的所有相机中投入使用。这是一款强大的内部成像优化功能包,包含改善锐化、去噪、彩色抗锯齿和5x5去拜耳化一系列功能的独特组合。

功能包设计非常精巧,尽可能降低占用的资源。即使PGI激活,相机仍然可以继续全速运行,而无需为了增强功能付出高成本,如提高内存或增加处理单元。因为直接在相机内完成计算工作,PGI可实现完全实时兼容,显著缩短延迟时间。

因此,PGI能帮助用户加快图像处理和实现更高的吞吐量。此外,它在图像处理过程中节省了更多成本,同时显著优化成像质量。

负责全新PGI功能包的Basler ace产品线产品经理,Sören Böge,表示: “有了PGI,相机将获得比以往出色的成像,且不会给您的处理器带来额外的负担或者降低相机的速度。除此之外,可以使用pylon相机软件套装来激活PGI功能或调整单个PGI组件的设置,从而使应用完全达到理想结果。”

要详细了解PGI功能包,请参阅Basler白皮书 或访问我们的网站www.baslerweb.com/PGI

下载新闻发布

下载图片(4c)

下载图片(rgb)

注:大多数浏览器并不能播放4C图片。请右键单击图片,选择“目标保存为...”,下载图片并存储到您的计算机上。然后,您可使用合适的程序查看图片。