您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2018-2-20

Basler推出采用MIPI CSI-2接口的嵌入式视觉相机模块

Basler推出采用MIPI CSI-2接口的嵌入式视觉相机模块

世界领先的工业数字相机制造商Basler特为dart相机模块系列产品新增采用BCON(基于MIPI)接口的型号。这个创新的产品概念将在嵌入式领域广受认可的MIPI CSI-2接口与严格的相机标准相结合,并赋予其机器视觉行业标配的特点——可保证长期供货稳定。

配备BCON(基于MIPI)接口的dart相机模块定位清晰,它可在Linux Open Embedded系统(Linaro)中,充分利用使用寿命长的高通® 骁龙™ 产品线中部分精选平台的ISP。Basler不仅能供应基于ON Semiconductor AR0521芯片的高品质相机模块(500万像素分辨率,帧速60 fps),还可提供合适的驱动程序软件包,以便通过MIPI CSI-2接口控制芯片和图像采集,让用户可以获得符合行业标准的耐用嵌入式视觉系统。用户无需花费精力进行集成即可享受出色的成像质量。

品质卓越的dart BCON(基于MIPI)相机模块定价仅为49欧元起。此外,Basler还提供基于Arrow Electronics DragonBoards™的嵌入式视觉开发工具包,以及适用于相机模块的96boards.org合规夹层板,让用户能够快速、轻松地开始并测试他们的系统设置。

复杂的MIPI技术原设计用于连接智能手机相机模块和移动处理器,Basler将此技术整合到机器视觉领域标准中(GenICam),现在还为MIPI标准引入了历经市场考验的机器视觉功能包。通过开创性地在骁龙嵌入式平台中使用现有硬件资源,实现极具成本效益、功能强大的嵌入式视觉系统。借助集成的标准(GenICam, 96boards.org),用户还有可能实现理想的系统架构,并能灵活地对系统要求进行更改。通过友好易用的Basler驱动程序软件包以及历经测试的pylon相机软件套装,用户可以轻松、快速地设置和操作相关系统。

充分利用高通科技成果

凭借dart BCON(基于MIPI)相机模块和骁龙嵌入式平台的技术整合,Basler和高通科技藉此为未来奠定下紧密和长期的合作关系。

Basler产品管理总监Gerrit Fischer表示:“高通科技在骁龙嵌入式平台中集成的ISP声名远扬,拥有卓越成像质量,我们很乐意向广大客户提供这一产品。将Basler相机模块与使用寿命长的高通科技产品线相结合,从而成就了表现极佳的嵌入式视觉:具备智能、强大、富有成本效益的优点。依托高通科技的鼎力支持,我们将始终如一地向未来迈进,继续制造高品质的嵌入式系统,为广大客户提供无与伦比的简单使用体验、出色的成像质量,并保证长期的稳定供应。

高通科技高级产品管理总监Tia Cassett表示:“高通科技意识到,由于市场需要创造嵌入式视觉产品,因此对品质上乘、集成简单、完美适配的解决方案的需求正在不断上升。我们很高兴能与数字工业相机的行业领导者Basler开展合作,力求为市场引入一项富有成本效益、功能优化的相机解决方案,为基于骁龙嵌入式平台的机器学习和先进电脑提供支持。”

配备MIPI CSI-2接口的嵌入式视觉相机模块预计将于本年第三季度在Arrow Electronics公开发售。

更多信息: www.baslerweb.com/dartMIPI

Image caption: 搭配DragonBoard和96boards.org合规夹层板的dart BCON(基于MIPI)相机模块

双方将参与在纽伦堡举办的嵌入式世界展会:

Basler展位编号:2-550

高通展位编号: 4A-330

注:大多数浏览器并不能播放4C图片。请右键单击图片,选择“目标保存为...”,下载图片并存储到您的计算机上。然后,您可使用合适的程序查看图片。