您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2018-3-13

Basler新推出八款采用Sony Pregius芯片的新型号,进一步扩展ace U产品线

Basler新推出八款采用Sony Pregius芯片的新型号,进一步扩展ace U产品线

相机制造商Basler新增八款ace U新型号,配备Sony Pregius系列全局快门CMOS芯片IMX287和IMX273,分辨率为VGA和160万像素,帧速率最高可达520 fps。

IMX273芯片同样具备出众的成像质量、高速成像和低噪声的优点,像素尺寸为3.45 µm,与第二代Pregius(如IMX250和IMX304)芯片相同。另外,IMX287芯片的像素尺寸是IMX273的两倍,边长为6.9 µm。这些规格升级可增加饱和容量、扩大动态范围,在保持相同灵敏度的同时还具备低噪声的优点。

两款芯片均具备超短曝光时间(Ultra Short Exposure Time)功能,最低可达1微秒(1 µs)。因此,它对涉及快速移动的应用特别具有吸引力,例如印刷行业。优越的灵敏度也体现在近红外区域方面。在一些应用当中,例如电致发光检测或交通和安保方面的应用,低灵敏度的NIR已足以胜任,因此这些芯片可以替代价格偏高的专用NIR芯片。

由于具备这些出色的功能,这八款全新ace U型号成为了出色的升级产品,可替代旧款的低分辨率CCD相机。例如,CMOS芯片IMX287是CCD芯片ICX618的理想替代产品。这款CMOS芯片采用类似的像素格式以及相同的分辨率,因此转换芯片的过程十分流畅。凭借更为优越的芯片特性以及相似的价位,IMX287大大优化了整个图像处理流程。

所有八款新推出的ace U相机均采用经市场验证的GigE和USB 3.0接口和PGI图像优化功能包,结合5x5去拜耳化、去伪彩、去噪以及锐化增强功能的特点于一体。另外借助诸如PTP等强大的GigE Vision 2.0功能,可让GigE型号的表现更加出色。Basler pylon相机软件套装能确保快速、简易地对ace相机进行集成。2018年第二季度已计划推出首个系统设计样品。

更多信息,请访问:www.baslerweb.com/new-ace

图片说明:Basler ace U推出八款配备Sony Pregius IMX287和IMX273芯片的新相机型号。

注:大多数浏览器并不能播放4C图片。请右键单击图片,选择“目标保存为...”,下载图片并存储到您的计算机上。然后,您可使用合适的程序查看图片。