您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 62952828
2017-3-1

BaslerPowerPack套装(显微镜专用)系列再添新成员 – 配有创新的锐化功能的高速相机

BaslerPowerPack套装(显微镜专用)系列再添新成员 – 配有创新的锐化功能的高速相机

配备Sony PREGIUS芯片和ON Semiconductor PYTHON芯片的新款显微镜相机能够实现高分辨率和高速度。创新的锐化功能可在不减低速度的前提下优化图像。

位于阿伦斯堡的全球领先的工业数字相机制造商Basler AG进一步扩充PowerPack套装(显微镜专用),引入采用新的CMOS芯片技术的显微镜ace相机型号。这种PowerPack套装包含高质量相机和组件,可以使系统设置和安装更加简便。

显微镜ace 320万像素和显微镜ace 510万像素相机配备Sony高品质PREGIUS芯片,速度可达每秒55帧图像。一方面,这可以实现流畅的样品拍摄,另一方面可以分析微小样本中的运动情况。总的来说,这些Basler相机可提供之前通过昂贵的CCD相机才能实现的图像质量,并降低了相机温度,提高了帧速率。

显微镜ace 130万像素160相机和显微镜ace 130万像素200相机能够实现更高成像速度。这些相机配备ON Semiconductor芯片,具备极高灵敏度,即使速度高达每秒200帧图像也可实现130万像素分辨率。因此它们特别适合于在精子学领域分析细胞运动,或在兽医学等学科中分析快速运动模式。

所有Basler PowerPack套装(显微镜专用)现在都配有领先的锐化功能,用于在焦深方面优化图像。特别是当放大倍数很高时,用户必须确定一个深度水平以进行对焦。然而, 其它图像区域仍然是模糊状态。而这一专利算法确保用户可以为整张图片实现更高锐度。与其他制造商的产品不同,这种内在成像优化运行时不会影响相机的速度或实时图像传输。

此外,我们还改善了白平衡,使白色显得更纯净明亮。这样可以在存档或发表时更好地展现研究对象。

Basler PowerPack套装(显微镜专用)所包含的相机采用了新颖的高性价比视觉技术。所选的显微镜相机配备了经过全面测试的高质量USB 3.0线材、提供了易于理解的安装指南和专业的显微镜软件。PowerPack套装提供准确可靠的图像采集和分析功能,同时简化了系统设置和安装。

下载新闻发布

下载图片(4c)

下载图片(rgb)

注:大多数浏览器并不能播放4C图片。请右键单击图片,选择“目标保存为...”,下载图片并存储到您的计算机上。然后,您可使用合适的程序查看图片。