您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2017-8-10

Basler盈利表现出色,业绩持续强劲发展

Basler盈利表现出色,业绩持续强劲发展

全球领先的工业相机制造商Basler正式对外公布了2017年上半年度的公司最终营收数据报告。

在2017财政年度的前六个月中,Basler集团的订单额高达一亿零四十万欧元(2016年同期:5020万欧元,较去年增加100 %),故仅略低于去年总体订单额。集团销售额达到7850万欧元,比去年(4850万欧元)上涨了62%。毛利率略微增长至50.3%(2016年同期毛利率为:49.7%)。受益于规模经济的积极影响,集团的税前盈余(EBT)达到1820万欧元(2016年同期:530万欧元)。税前回报率达23%(2016年同期:11 %)。在税率略有上升的情况下,每股收益从1.19欧元上升至4.03欧元。

首席财务官Hardy Mehl表示:“在市场变化不断的情况下,Basler AG创下了订单与销售额新纪录的佳绩,为2017上半年度画上完美的句号。VDMA(德国工程协会)表示,在2017上半年度,图像处理组件展现出了15年来最强劲的发展势头。对于生产图像处理组件的德国制造商而言,订单额上升了47%,销售额上升了43%。与此同时,Basler的新增订单额和销售额分别增加了100%和62%。在这些利好因素的共同作用下,Basler将坚守自身的发展方针,整装待发,在2017下半年度继续迈进。鉴于目前的市场环境在经历了上半年大幅度的变化之后,我们可预见下半年度的新增订单额将略有放缓。”

最近,Basler集团提高了预报中的数值,并计划销售额可达到一亿四千万欧元至一亿五千万欧元范围,预计税前利润率为15-18%。

请访问公司官网查看2017上半年度的完整报告(www.baslerweb.com)。

注:大多数浏览器并不能播放4C图片。请右键单击图片,选择“目标保存为...”,下载图片并存储到您的计算机上。然后,您可使用合适的程序查看图片。