您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2018-3-6

Basler ace - 现配备堆栈ROI以及适用于黑白相机的PGI图像优化功能包

Basler ace - 现配备堆栈ROI以及适用于黑白相机的PGI图像优化功能包

相机制造商Basler现为ace相机系列增添更多图像处理选项,现推出两项强大的新功能:

  • 适用于黑白相机的PGI图像优化功能包
  • 堆栈ROI,可选择多个关注区域

ace U和ace L产品线的部分精选型号目前已配备这些新功能。

适用于黑白相机的PGI图像优化功能包

PGI图像优化功能包集合了多种强大的独特功能,包括5x5去拜耳化、彩色抗锯齿、去噪以及改善的锐化功能,已成功简化许多领域中的彩色应用,甚至为之前无法使用的应用带来了新的可能性。

这项内部成像优化专利技术经过专门的调整,现在也可适用于黑白相机。例如去噪、改善的锐化功能等PGI功能已经可以完美匹配黑白相机的需求。与彩色相机相反,这些相机并不需要去拜耳化的像素格式,因此可以使用原始图像,并充分利用最大芯片速度。正因如此,PGI图像优化功能包能让图像处理更快速,从而使提升产出能力、降低图像处理流程的成本,同时大大优化成像质量。

全线ace L产品以及配备Sony Pregius芯片、配备ON Semiconductor PYTHON芯片的所有ace U型号,现均可使用适用于黑白相机的PGI图像优化功能包。

堆栈ROI:提供多个关注区域可供选择

在检测过程中,由于循环速度、分辨率以及数据量的增加提升了对所用处理器和算法的需求,从而才能处理如此庞大的数据量。现在借助堆栈ROI这一新功能,应用的关注点可以同时引导至多个关注区域(ROI)。选择多个ROI能让用户在读取图像数据时加快速度,同时减少数据负载。堆栈ROI可运用的堆栈区域高达八个(IMX174芯片为四个),高度均可调节。

Basler将此功能整合至FPGA,支持该功能的相机包括配备ON Semiconductor PYTHON芯片,以及高速Sony Pregius芯片(IMX174、 IMX252、IMX250、IMX255、IMX253)的所有ace U和ace L型号。

更多信息,请访问: www.baslerweb.com/new-ace-features

图片说明:Basler ace U和ace L的精选型号已可使用适用于黑白相机的PGI图像优化功能包以及堆栈ROI。

注:大多数浏览器并不能播放4C图片。请右键单击图片,选择“目标保存为...”,下载图片并存储到您的计算机上。然后,您可使用合适的程序查看图片。