您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2017-8-8

Basler ace L系列正式投入量产

Basler ace L系列正式投入量产

Basler的新产品线ace L的所有型号即将正式进行量产。随着ace系列的不断发展,此系列新加入了12款全新相机,并配备最新一代的Sony Pregius系列高分辨率CMOS芯片。

这12款新ace L型号的分辨率为900万及1200万像素,帧速率可高达40 fps。新型号采用高性能的Pregius系列IMX253、IMX255、IMX267及IMX304芯片,成像质量出众,动态范围超过70 dB,在近红外区域的广泛可见光范围内可实现较高的量子效率。正是由于具备了上述特点,Basler相机在要求严苛的应用领域中也备受广大客户的欢迎。相关适用应用领域包括:用于显示器检测的高分辨率自动光学检测系统,或用于智能交通领域的执法系统等。

此12款ace L型号不但具备卓越的成像质量以及出色的性价比,还采用了与众不同的精巧设计:外形尺寸为30 mm x 40 mm,可匹配新型大靶面芯片,从而实现简易集成。

所有新ace L型号均采用GigE或USB 3.0接口,符合GigE Vision 2.0或USB 3.0 Vision标准。借助PTP等高性能GigE Vision 2.0功能,可让GigE型号的表现更加出色。而ace L彩色型号也具备独特的PGI图像优化功能包,可用于进行内部成像优化。

这12款ace L型号更加丰富了Basler的产品,为C口产品线带来更高的分辨率,并均采用像元尺寸为3.45 µm的全局快门技术。Basler的新款1英寸镜头均可完美匹配这些芯片,再配合Basler的pylon相机软件套装,可让您的相机集成变得更加简单快捷。

注:大多数浏览器并不能播放4C图片。请右键单击图片,选择“目标保存为...”,下载图片并存储到您的计算机上。然后,您可使用合适的程序查看图片。