您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2019-3-11

现已正式投入量产:符合ISO 13485:2016标准的Basler MED ace相机

现已正式投入量产:符合ISO 13485:2016标准的Basler MED ace相机

首批功能强大的Basler MED ace相机系列经过ISO 13485:2016标准认证,现已进入量产(分辨率为200万像素和500万像素)。MED ace相机系列包含首批Basler专为医疗和生命科学领域设计的相机,可完美应对Sony已停产CCD芯片的问题。所有型号均配备最出色的CMOS芯片技术,性能远超典型CCD相机:Basler MED ace相机的成像质量更佳,成本还大为降低。Basler MED ace采用Sony Pregius芯片或ON Semiconductor PYTHON芯片,帧速率可达每秒164帧,分辨率可高达2000万像素。像素尺寸可达5.86 µm,颞暗噪声低至2e-,芯片尺寸可达1.1英寸,共同打造出众的性能。

凭借ISO 13485:2016认证,Basler能够提供更有力的质量保证,并将质量标准用于数字相机的生产、分销、服务流程以及上市发布。高效的质量管理系统拥有定义清晰的质量标准,可让全球的医疗设备制造商从中受益良多。生产过程经过验证和监控,保证可靠的产品质量。借助流程跟踪及综合更改管理,能减少审查、产品文档功能、符合欧标所需支持的工作量。

独特的Basler MED功能包结合了市场领先的硬件、固件和软件功能,具备轻松合规、成像出色、色彩完美、弱光成像、高速运作和行业一流的特点,能让Basler MED ace相机脱颖而出。Basler开发独特的功能包,目的是为了解决医疗和生命科学领域对成像提出的较高要求,降低客户的开发难度。Basler的6轴操作器和色彩校准工具能帮助用户完全控制图像的色彩表现,非常适用于眼科或显微术应用。Basler PGI和其他新的自动成像功能,可让彩色和黑白相机在最短的时间内提供卓越的成像质量。

您是否想了解更多关于Basler MED ace相机和/或Basler MED功能包的信息?欢迎联系我们!我们乐意为您提供帮助!