您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店

相机在眼科中的应用

灵敏度、可再现性、精确的色彩重现、出色的成像质量、高分辨率和高帧速率——所有这些特性都是基于成像技术的眼部诊断和治疗应用对成像组件提出的要求。应用示例包括使用裂隙灯检查眼睛的前部和后部,以及借助眼底相机或OCT相机来重现眼底的细节。相机在现代眼科手术中也有相关的应用,例如白内障手术。

功能诊断

功能诊断

数字相机技术是许多眼部检查和诊断方法的基础。其中包括眼底拷贝、光学相干断层扫描技术(OCT)和裂隙灯显微镜等等。Basler相机能为所有应用提供强大的技术支持,并实现精确的诊断结果。例如,Basler相机可以用作眼底相机或OCT相机。这些相机采用的数字图像采集技术可以简化文档记录工作,监控疾病进程,让多位医生可以进行互相交流。

治疗方法

仅在德国,每年就有超过15万人选择激光眼科治疗。人们憧憬能摘掉眼镜和隐形眼镜的生活,导致激光手术的运用量急剧增加,例如用于矫正近视或远视,以及进行青光眼或白内障手术。在这些治疗系统中,Basler相机可以为诊断、激光治疗或手术以及进度监控提供十分可靠的支持。

治疗方法

适用于功能诊断和治疗方法的相机

相机型号 水平/垂直分辨率 帧速率 黑白/彩色 接口 感光芯片
Basler MED ace 5.1 MP 35 color 2448 px x 2048 px 35 fps Color USB 3.0 IMX264
Basler MED ace 5.1 MP 75 color 2448 px x 2048 px 75 fps Color USB 3.0 IMX250
Basler MED ace 6.4 MP 59 color 3088 px x 2064 px 59 fps Color USB 3.0 IMX178
Basler MED ace 12.3 MP 23 color 4096 px x 3000 px 23 fps Color USB 3.0 IMX304
Basler MED ace 12.3 MP 30 color 4096 px x 3000 px 30 fps Color USB 3.0 IMX253
Basler MED ace 20.0 MP 17 color 5472 px x 3648 px 17 fps Color USB 3.0 IMX183

除了Basler MED ace相机外,Basler dart系列相机还适用于眼科领域的应用。

了解有关Basler dart相机系列的更多信息

与眼科有关的有趣读物

医疗技术中的色彩校准

在眼科,图像(例如视网膜图像)可为诊断过程提供协助。在区分健康结构和病理结构时,色彩重现非常重要。因此,色彩保真度是关键所在。

前往Vision Campus阅读更多精彩内容

更多来自医疗和生命科学领域的应用

实验室设备和自动化

实验室设备和自动化

Basler相机非常适用于流程自动化、质量控制或生物成像。为什么?因为它们能实现可靠的分析性能和较高的样本处理量。Basler相机快速精确,可以生成可重现、高质量的图像。

了解相机在实验室自动化中的应用
显微镜

显微镜

无论是用于常规光学显微镜,还是荧光显微镜应用,实时的高成像质量、出色的色彩重现和高动态范围都是应用对相机提出的要求,而我们的Basler相机都可以一一满足。

了解相机在显微术中的应用
更多应用

更多应用

Basler相机具有出色的成像质量、高分辨率和高帧速率,可适用于各类应用。其中包括皮肤科检查,以及外科或牙科的影像检查等等。

了解关于其他应用相机的更多信息

您是否有任何疑问?

无论是用于诊断还是治疗,我们的相机都能适用于各种眼科应用。我们的销售团队知识丰富,期待您的咨询!

联系销售团队