您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店

适用于实验室设备与自动化的相机

在科学或医疗以及诊断实验室应用中,适用于自动化解决方案的相机可有助提供高性能。借助高帧速率、高分辨率、高可靠性和出众的成像质量的特点,相机能有助实现可重现的分析和较高的样本处理量。这些正是Basler相机提供的功能特性,让您灵活自如地使用相机并轻松将其集成到您的自动化解决方案中,为实验室自动化中新技术的开发与优化工作提供支持。

生产流程自动化和质量控制

生产流程自动化和质量控制

实验室流程的自动化不但与化学、生物、制药和食品技术息息相关,在医疗中也有相关应用。实现自动化的目的是改进流程,在更短的时间内生成更多数据点,避免发生错误,并以可追溯的方式记录分析和实验,同时降低成本。Basler相机支持样品识别和分拣(例如条码识别、颜色和图案识别)或流程和质量控制(例如样本管理、分析反应控制)等任务。

适用于生产流程自动化和质量控制的相机

相机型号 水平/垂直分辨率 帧速率 黑白/彩色 接口 感光芯片
Basler MED ace 2.3 MP 164 color 1920 px x 1200 px 164 fps Color USB 3.0 IMX174
Basler MED ace 2.3 MP 164 mono 1920 px x 1200 px 164 fps Mono USB 3.0 IMX174
Basler MED ace 5.3 MP 20 color 2590 px x 2048 px 21 fps Color GigE PYTHON 5000
Basler MED ace 5.3 MP 20 mono 2590 px x 2048 px 21 fps Mono GigE PYTHON 5000
Basler MED ace 6.4 MP 59 color 3088 px x 2064 px 59 fps Color USB 3.0 IMX178
Basler MED ace 6.4 MP 59 mono 3088 px x 2064 px 59 fps Mono USB 3.0 IMX178
Basler MED ace 20.0 MP 17 color 5472 px x 3648 px 17 fps Color USB 3.0 IMX183
Basler MED ace 20.0 MP 17 mono 5472 px x 3648 px 17 fps Mono USB 3.0 IMX183

除了Basler MED ace相机外,Basler dart系列中的相机还适用于流程自动化和质量控制领域的应用。

了解有关Basler dart相机系列的更多信息

生物成像

生物成像是可以采集人体结构和功能的图像:包括解剖区域、组织、细胞和分子等等。在生物医学研究(如癌症研究)和常规诊断(如组织病理学)中,许多样本都需在短时间内进行检查和评估。数字化切片扫描可实现工作流程的完全自动化,从而提高质量和效率。灵敏的Basler相机可快速采集高分辨率图像,具有完美的色彩保真度,曝光时间短,可最大程度地保护样本。

生物成像

适用于生物成像的相机

相机型号 水平/垂直分辨率 帧速率 黑白/彩色 接口 感光芯片
Basler MED ace 2.3 MP 164 color 1920 px x 1200 px 164 fps Color USB 3.0 IMX174
Basler MED ace 2.3 MP 164 mono 1920 px x 1200 px 164 fps Mono USB 3.0 IMX174
Basler MED ace 5.1 MP 75 color 2448 px x 2048 px 75 fps Color USB 3.0 IMX250
Basler MED ace 5.1 MP 75 mono 2448 px x 2048 px 75 fps Mono USB 3.0 IMX250
Basler MED ace 6.4 MP 59 color 3088 px x 2064 px 59 fps Color USB 3.0 IMX178
Basler MED ace 6.4 MP 59 mono 3088 px x 2064 px 59 fps Mono USB 3.0 IMX178
Basler MED ace 12.3 MP 30 color 4096 px x 3000 px 30 fps Color USB 3.0 IMX253
Basler MED ace 12.3 MP 30 mono 4096 px x 3000 px 30 fps Mono USB 3.0 IMX253
Basler MED ace 20.0 MP 17 color 5472 px x 3648 px 17 fps Color USB 3.0 IMX183
Basler MED ace 20.0 MP 17 mono 5472 px x 3648 px 17 fps Mono USB 3.0 IMX183

与实验室设备和自动化相关的有趣读物

创新的实验室自动化技术助力实现更可靠的癌症诊断

创新的实验室自动化技术助力实现更可靠的癌症诊断

实验室结果不正确或出现混淆,往往会导致患者接受错误的治疗。inveox公司已经开发出了基于Basler dart相机的创新解决方案,可以为组织病理学完全实现自动化和数字化。

阅读客户案例
使用Basler ace相机进行自动精子分析

使用Basler ace相机进行自动精子分析

Microptic S. L.是自动化诊断系统的领先供应商。该公司采用Basler ace相机来为其主打产品——可实现自动精子分析的SCA精子分析仪提供视觉技术。

阅读客户案例
使用视觉技术实现实验室自动化

使用视觉技术实现实验室自动化

医院和研究实验室紧跟自动化发展的趋势。了解基于相机的自动化应用开发的主要驱动因素和典型应用领域。

前往Vision Campus阅读更多精彩内容

更多来自医疗和生命科学领域的应用

眼科

眼科

眼科诊断和治疗设备对成像组件有多项重要的要求,包括帧速率、分辨率和可再现性。Basler相机完全可以轻松满足这些要求。

了解关于眼科相机的更多信息
显微镜

显微镜

无论是用于常规光学显微镜,还是荧光显微镜应用,实时的高成像质量、出色的色彩重现和高动态范围都是应用对相机提出的要求,而我们的Basler相机都可以一一满足。

了解相机在显微术中的应用
更多应用

更多应用

Basler相机具有出色的成像质量、高分辨率和高帧速率,可适用于各类应用。其中包括皮肤科检查,以及外科或牙科的影像检查等等。

了解关于其他应用相机的更多信息

您是否有任何疑问?

您想进一步了解我们的相机在实验室设备和自动化领域所扮演的角色吗?我们的销售团队知识丰富,期待您的咨询!

联系销售团队