Menu
Basler MED功能包 -丰富的功能可满足您的医疗和生命科学应用的需求
Basler MED ace相机可提供这款Basler MED功能包,它结合了功能强大的硬件、固件和软件功能,专为医学、医疗技术和生命科学领域的各种应用而开发。
如果相机型号配备了功能包,那么它可包含该功能包中的一个或多个功能。在功能清单中,您可以查看每款Basler MED ace相机的功能组合。
Basler MED功能包概览

轻松合规
Basler严格按照ISO 13485:2016标准来生产、销售和维修Basler MED ace相机。此外,我们还符合所有相关的标准认证,例如CE、UL、EMC class B、CISPR class B和FCC class B。
了解轻松合规的更多信息
成像出色
Basler MED ace相机具有经过优化的唤醒设置和自动成像功能(例如自动色彩/对比度调节功能)的Basler PGI算法,让您首次启动相机就能获得质量卓越的图像。
了解成像出色的更多信息
色彩完美
显微镜和眼科等应用需要使用单独的色彩设置选项。通过调整整幅图像的色度、饱和度、亮度和对比度以及单个颜色的设置,让您可以自行设计图像的色彩重现效果。
了解色彩完美的更多信息
防尘功能
医疗和生命科学应用中的光学系统必须满足特殊的清洁要求。我们如何做到这一点?通过密闭的芯片空间,在洁净室分开生产Basler MED ace,并对灰尘和其他微粒进行严格检测。
了解防尘功能的更多信息
弱光成像
即使在弱光条件下也能获得出色的成像质量!荧光应用具有多种特点,其中之一是它需要较长的曝光时间。借助现代CMOS芯片技术和我们的长曝光模式,让您始终能够生成高质量的图像。
了解弱光成像的更多信息
行业一流
我们会对所有医疗和生命科学领域的相机进行高强度测试。借助卓越的相机品质,再加上pylon软件包、相机扩展控制功能以及个性化的客户支持,我们可以为您实现简单方便的相机集成和提供出色的图像质量。
了解行业一流的更多信息
高速运作
实验室设备和自动化等高速应用需要使用快速可靠的相机。Basler MED ace采用全局快门、CMOS芯片技术和USB 3 Vision接口技术,帧速率可高达164 fps。
了解高速运作的更多信息