您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK

我们的测试相机服务

您是否正在为医学、医疗技术和生命科学应用寻找合适的相机?您的应用是否有特别严苛的要求?在集成相机之前,我们为您提供测试相机的机会!在收到您的测试申请后,我们的销售团队将与您联系,并确定您是否符合测试相机的申请要求以及为您提供测试相机的具体时间。

这就是我们的测试相机服务的处理流程

发送申请

1. 发送申请

如需测试 Basler MED ace 相机,请从下面的列表中选择您想测试的型号。在产品页面上,单击“申请测试相机”并填写表单。

我们的销售团队将与您联系

2. 我们的销售团队将与您联系

我们的销售团队将检查您的申请并与您取得联系。他们将讨论您是否符合测试相机的申请要求以及为您提供测试相机的具体时间,并在有需要时为您解答未处理的问题。

测试相机

3. 测试相机

您将收到我们为您提供的 Basler MED ace 相机型号。现在,您有时间在应用中对相机进行广泛的测试,并亲自查看其性能。

您可以测试这些Basler MED ace相机型号

相机型号 水平/垂直分辨率 帧速率 黑白/彩色 接口 感光芯片
Basler MED ace 2.3 MP 41 color 1920 px x 1200 px 41 fps Color USB 3.0 IMX249
Basler MED ace 2.3 MP 41 mono 1920 px x 1200 px 41 fps Mono USB 3.0 IMX249
Basler MED ace 2.3 MP 164 color 1920 px x 1200 px 164 fps Color USB 3.0 IMX174
Basler MED ace 2.3 MP 164 mono 1920 px x 1200 px 164 fps Mono USB 3.0 IMX174
Basler MED ace 5.1 MP 35 color 2448 px x 2048 px 35 fps Color USB 3.0 IMX264
Basler MED ace 5.1 MP 35 mono 2448 px x 2048 px 35 fps Mono USB 3.0 IMX264
Basler MED ace 5.1 MP 75 color 2448 px x 2048 px 75 fps Color USB 3.0 IMX250
Basler MED ace 5.1 MP 75 mono 2448 px x 2048 px 75 fps Mono USB 3.0 IMX250
Basler MED ace 5.3 MP 20 color 2590 px x 2048 px 21 fps Color GigE PYTHON 5000
Basler MED ace 5.3 MP 20 mono 2590 px x 2048 px 21 fps Mono GigE PYTHON 5000
Basler MED ace 6.4 MP 59 color 3088 px x 2064 px 59 fps Color USB 3.0 IMX178
Basler MED ace 6.4 MP 59 mono 3088 px x 2064 px 59 fps Mono USB 3.0 IMX178
Basler MED ace 8.9 MP 32 color 4096 px x 2160 px 32 fps Color USB 3.0 IMX267
Basler MED ace 8.9 MP 32 mono 4096 px x 2160 px 32 fps Mono USB 3.0 IMX267
Basler MED ace 8.9 MP 42 color 4096 px x 2160 px 42 fps Color USB 3.0 IMX255
Basler MED ace 8.9 MP 42 mono 4096 px x 2160 px 42 fps Mono USB 3.0 IMX255
Basler MED ace 12.3 MP 23 color 4096 px x 3000 px 23 fps Color USB 3.0 IMX304
Basler MED ace 12.3 MP 23 mono 4096 px x 3000 px 23 fps Mono USB 3.0 IMX304
Basler MED ace 12.3 MP 30 color 4096 px x 3000 px 30 fps Color USB 3.0 IMX253
Basler MED ace 12.3 MP 30 mono 4096 px x 3000 px 30 fps Mono USB 3.0 IMX253
Basler MED ace 20.0 MP 17 color 5472 px x 3648 px 17 fps Color USB 3.0 IMX183
Basler MED ace 20.0 MP 17 mono 5472 px x 3648 px 17 fps Mono USB 3.0 IMX183

我们的医疗和生命科学产品线

在医疗和生命科学领域,基于视觉技术的应用功能多样、要求严苛。我们拥有选择丰富的相机、软件和视觉组件产品线,可满足您的所有要求。

即刻了解我们的产品线

您是否有任何疑问?我们很乐意为您答疑解惑!

无论您对我们的测试相机服务或我们的医疗和生命科学产品线有任何疑问,我们的销售团队都很乐意为您提供建议!

联系我们的销售团队